Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken

Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken

Beskyt mange signaler

Effektive beskyttelsesenheder med lave beskyttelsesniveauer yder en optimal beskyttelse til dine MSR-applikationer.

Tilbage til Overspændingsbeskyttelse og netstøjfilter

Kategorier

Søg i Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken

Vis alle produkter i denne kategori

I anvendelser inden for måle-, styre- og reguleringsteknikken bliver et stort antal sensorer og aktuatorer overvåget og styret. Et udfald på grund af overspændinger kan have alvorlige konsekvenser. Vores overspændingsafledere tilbyder dig en optimal løsning til alle dine applikationer og hjælper på den måde med at imødegå anlægsudfald.

Dine fordele

  • Beskyttelse helt efter behov med et komplet produktprogram til alle gængse signaler
  • Alsidig anvendelse: Konstruktion og tilslutningsteknik tilpasset applikationen
  • Enkel kontrol takket være stikbar konstruktion af overspændingsafledere
  • Global anvendelse i eksplosionsfarlige områder med godkendelserne ATEX og IECEx
  • Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken er en del af COMPLETE line-systemet

TERMITRAB complete – Produktprogrammet fra 3,5 mm

Produktfamilien TERMITRAB complete  

Produktfamilien TERMITRAB complete

TERMITRAB complete er verdens smalleste overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken. Med produktfamilien får du et komplet system. Det spænder fra den enkle, 1-trins overspændingsbeskyttelse til stikbare varianter i flere trin med knivskille, signalering og mulighed for fjernmelding.

De smalleste overspændingsafledere er kun 3,5 mm i bredden. Dermed opnås en pladsbesparelse på op til 50 % i forhold til installationer i 7 mm bredde.

Beskyttelsesenhederne i familien TERMITRAB complete har mekanisk signalering, som uden ekstra hjælpeenergi viser beskyttelsesenhedernes status. Fjernmeldemoduler, der fås som ekstraudstyr, overvåger op til 40 beskyttelsesenheder optisk. Ved termisk overbelastning transmitterer fjernmeldemodulerne status som en samlemelding via en potentialfri kontakt, f.eks. til kontrolrummet.

 

CLIXTRAB – kombination af overspændingsbeskyttelse og rækkeklemmer

Produktfamilien CLIXTRAB – mærkespænding fra 12 V til 230 V tilgængelig  

Produktfamilien CLIXTRAB – mærkespænding fra 12 V til 230 V tilgængelig

Produktfamilien CLIXTRAB er udviklet til sikkerhedsrelevante anlæg, som f.eks. inden for baneindustrien. Artiklerne består af Push‑in rækkeklemmer med knivskiller og det tilhørende overspændingsbeskyttelsesstik. Med det standardiserede tilbehør til rækkeklemmesystemet indgår artiklerne perfekt som en naturlig del af din nye eller eksisterende installation.

Vælg CLIXTRAB for en sikkerheds skyld: Den effektive effektafbryder med dens integrerede overbelastningsbeskyttelse sørger for et maksimum af anlægsoppetid.Sikkerhed ved vedligeholdelse opnås v.h.a. den mekaniske kodning af stikkene, som forhindrer fejltilslutning.

Lyn- og overspændingsbeskyttelsen giver desuden mulighed for hurtigt og enkelt at foretage diagnose. Med fjernmeldingen, der kan tilvælges, overvåger du dine enheder helt enkelt på distancen. Integreringen i din digitale infrastruktur gør dig ideelt forberedt til fremtiden. Tilbagevendende kontroller foretager du let med CHECKMASTER 2.

PLUGTRAB PT- IQ – så ved du altid, hvad der sker

Overspændingsbeskyttelse PLUGTRAB PT-IQ  

Entydige signalfarver vedr. status for beskyttelsesenheden

PLUGTRAB PT-IQ er et system, der består af forsynings- og fjernmeldemodul samt de egentlige overspændingsafledere. Modulet forsyner beskyttelsesenhederne og giver samlet fjernmelding til op til 28 beskyttelsesenheder.

Især flertrins-fjernmeldingen og -signaliseringen af beskyttelsesenheden kan fremhæves. Således bliver hver spændingsbegrænsende komponent i effektafbryderen overvåget intelligent.

Et gult statussignal melder, at effektgrænsen er nået pga. hyppige overspændinger. Beskyttelsesenhederne er stadig funktionsdygtige. Dit anlæg beskyttes fortsat. Udskiftning anbefales for at undgå unødvendig service.

  • Grøn: Beskyttelsesenhed OK
  • Gul: Effektgrænse nået, udskiftning anbefales
  • Rød: Overbelastet, udskiftning nødvendig

SURGETRAB S-PT – installation direkte på fieldkomponenten

Overspændingsbeskyttelse SURGETRAB S-PT  

SURGETRAB S-PT til direkte installation på fieldkomponenten

SURGETRAB er overspændingsafledere til alle gængse standardsignaler, som fastgøres direkte på sensorhovedet med tilslutningsgevind. Denne monteringsmåde sparer tid og penge, en ekstra tilslutningskasse til indbygning af overspændingsbeskyttelsen er overflødig.

Der kan vælges mellem forskellige tilslutningsvarianter til genemgående og parallel fortrådning. Hermed tilsluttes beskyttelseskredsen serieforbundet eller parallelt i forhold til måleværdifølerens grænseflade. Til varianten til parallelfortrådning kræves et ekstra tilslutningsgevind på sensorhovedet.

Altid den passende overspændingsbeskyttelse

Phoenix Contact tilbyder dig innovative komponenter til overspændingsbeskyttelse, som opfylder alle krav inden for MSR-teknikken.

 TERMITRAB completePLUGTRAB PT-IQPLUGTRAB PTLINETRABSURGETRAB
Stikbarxxx--
Statusvisningx
(mekanisk)
x
(flere trin)
---
Fjernmelding(valgfrit)x---
Låseanordningxx---
Egensikker variantxxxxx
Modulbredde3,5 mm / 6,2 mm17,5 mm17,5 mm6,2 mm137 mm / 79 mm
TilslutningsteknikPush-in / skruePush-in / skrueSkrueSkrueLedninger

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken

Service


Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken

Læremodul om overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken.


PLUGTRAB PT-IQ

Læremodul om PLUGTRAB PT-IQ, det intelligente overspændingsbeskyttelsessystem.