NBC-R4AC/20,0-UTP GY/R4AC - Propojovací kabel
1412974

Propojovací kabel, krytí: IP20, délka kabelu: 20 m, počet pólů: 8, 1 GBit/s, CAT5, kabelový vývod: přímo, Ethernet, 4 x 2 x AWG 24/7, UTP, šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Perfektní pro průmyslové aplikace
Perfektní pro aplikace v kancelářích, budovách a chráněné průmyslové aplikace (např.  v rozvaděčích)
Kompaktní zalomený