OPT- 5DC/ 24DC/ 5 - Miniaturní elektronické relé
2982113

Zásuvné miniaturní elektronické relé, výkonové elektronické relé, 1 spínací kontakt, vstup: 5 V DC, výstup: 3–33 V DC/5 A

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Odolné proti vibracím a nárazům
Krytí RT III (omyvatelný)
Neopotřebovatelné a s dlouhou životností
Naletovatelné na desku plošných spojů
Nulový spínač napětí u výstupu AC
Spínací výkon do 24 V DC/5 A