ELR 3-230AC/500AC- 2
-
Polovodičový stykač
2297206
3fázový polovodičový stykač se vstupem 230 V AC, výstupní proud 2 A, spínač při průchodu napětí nulou, volitelně s teplotní pojistkou
Detaily výrobku
| Typ produktu | Polovodičový stykač |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Počet fází | 3 |
| Spínací frekvence | ≤ 1 Hz |
| Zkušební napětí (Vstup/výstup) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Spínací frekvence | ≤ 1 Hz |
| Izolační vlastnosti | |
| Izolační pevnost | 500 V |
| Jmenovité rázové napětí | 6 kV |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Izolační vlastnosti mezi řídicím vstupním napětím a hlavním proudovým obvodem | Základní izolace |
| Řízení | |
| Název vstupu | řídící vstup vpravo / vlevo |
| Síťová frekvence | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Jmenovité ovládací napětí UC | 230 V AC |
| Oblast ovládacího napětí | 92 V AC ... 253 V AC |
| Rozsah napětí vztažený k UC | 0,4 ... 1,1 |
| 0,4 ... 1,1 | |
| Jmenovitý ovládací proud IC | 12,5 mA |
| Práh sepnutí | 48 V AC (Signál „0“) |
| 96 V AC (Signál „1“) | |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Varistor |
| Indikátor chyb | červená LED |
| Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
| AC výstup | |
| Jmenovité provozní napětí Ue | 500 V AC |
| Rozsah provozního napětí | 48 V AC ... 575 V AC |
| Jmenovitý provozní proud při AC-51 | 2 A |
| Jmenovitý provozní proud při AC-53a | 2 A |
| Hraniční hradicí napětí | 1200 V |
| Síťová frekvence | 40 Hz ... 100 Hz |
| Rozsah zatěžovacího proudu | 100 mA ... 2 A (viz snížení výkonu) |
| Svodový proud | 6 mA |
| Zbytkové napětí | < 1,5 V |
| Rázový proud | 200 A (t = 10 ms) |
| Integrál mezního zatížení | 250 A2s |
| Ochranné spínání | obvod RCV |
| Omezení přepětí | > 575 V AC |
| Řídicí obvod | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Zátěžový obvod | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
| Indikátor chyb | červená LED |
| Šířka | 40 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 70 °C |
| Schválení UL | |
| Certifikát | NMFT.E323771 |
| NRNT.E172140 | |
| UL údaje | |
| SCCR | 5 kA (20 A RK5 (standard fault) fuse) |
| FLA | 2 A (at 500 V, AC Resistance) |
| 2 A (at 500 V, AC General USE) | |
| 2 A (at 500 V, AC Resistance Air Heating) | |
| Normy / ustanovení | |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
| EN 60947 | |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | připojitelný v odstupu = 20 mm |
| Montážní poloha | svisle (nosná lišta vodorovně) |
| Objednací číslo | 2297206 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK7 |
| Kód výrobku | DK7211 |
| GTIN | 4046356172868 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 419,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 419,8 g |
| Číslo celní sazby | 85364900 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122333 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Tepelná pojistka volitelně
Stabilní a krátké spínací časy
Dlouhá životnost
Nehlučné spínání bez opotřebení
Vysoká spínací frekvence
Integrované ochranné zapojení
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno