ELR W3-230AC/500AC- 2I
-
Hybridní spouštěč motoru
2297044
Hybridní spouštěč motoru k reverzaci 3~ AC motorů do 500 V AC a výstupního proudu 2 A, s řídicím napětím 230 V AC, nastavitelným vypínáním při přetížení, funkcí nouzového zastavení do SIL 3/PL e a se šroubovým připojením
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Produktová řada | CONTACTRON |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Počet fází | 3 |
| Typ startéru motoru | Reverzační startér |
| Spínací frekvence | ≤ 2 Hz (v závislosti na zatížení) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,2 W |
| Spínací frekvence | ≤ 2 Hz (v závislosti na zatížení) |
| Maximální ztrátový výkon | 4,7 W |
| Minimální ztrátový výkon | 2,6 W |
| Napájení | |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 230 V AC |
| Rozsah řídicího napájecího napětí | 92 V AC ... 253 V AC |
| Jmenovitý napájecí proud IS | 4 mA |
| Kmitočet sítě | 40/100 Hz |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana |
| Izolační vlastnosti | |
| Izolační pevnost | 500 V |
| Jmenovité rázové napětí | 6 kV |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Izolační vlastnosti mezi řídicím vstupním napětím, řídicím napájecím napětím a pomocným proudovým okruhem a hlavním proudovým okruhem | Bezpečné oddělení (IEC 60947-1) při provozním napětí ≤ 300 V AC |
| Základní izolace (IEC 60947-1) při provozním napětí 300 V AC ... 500 V AC• | |
| Izolační vlastnosti mezi řídicím vstupním napětím a řídicím napájecím napětím k pomocnému proudovénu okruhu | Bezpečné oddělení (IEC 60947-1) při pomocném proudovém okruhu ≤ 300 V AC |
| Řízení | |
| Název vstupu | řídící vstup vpravo / vlevo |
| Jmenovité ovládací napětí UC | 230 V AC |
| Oblast ovládacího napětí | 92 V AC ... 253 V AC |
| Jmenovitý ovládací proud IC | 7 mA |
| Práh sepnutí | 44 V AC (Signál „0“) |
| 85 V AC (Signál „1“) | |
| Hladina sepnutí | < 5 V DC (pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ) |
| Doba sepnutí typická | < 35 ms |
| Typická doba odpojení | < 80 ms |
| AC výstup | |
| Jmenovité provozní napětí Ue | 500 V AC |
| Rozsah provozního napětí | 42 V AC ... 550 V AC |
| Jmenovitý provozní proud Ie | 2,4 A (AC-51) |
| 2,4 A (AC-53a) | |
| Síťová frekvence | 50/60 Hz |
| Rozsah zatěžovacího proudu | 180 mA ... 2,4 A (viz snížení výkonu) |
| Rozběhová charakteristika podle normy IEC 60947-4-2 | Class 10A |
| Doba chladnutí | 20 min (pro auto-reset) |
| Svodový proud | 0 mA |
| Zbytkové napětí | < 0,3 V |
| Rázový proud | 100 A (t = 10 ms) |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana |
| Výstup zpětného hlášení | |
| Poznámka | Potvrzení: plovoucí přepínač kontaktu, signální kontakt |
| Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt |
| Spínací schopnost podle normy IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
| 2 A (24 V (DC13)) | |
| Zbytkové napětí | < 0,5 V |
| Řídicí obvod | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Zátěžový obvod | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
| Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
| Indikátor chyb | červená LED |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 107 mm |
| Hloubka | 114 mm |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikát | Shoda UKCA |
| ATEX | |
| Označení | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
| II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
| Certifikát | PTB 07 ATEX 3145 |
| Schválení UL | |
| Certifikát | NLDX.E228652 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Označení | ≤ 3 |
| Upozornění | Bezpečné odpojení |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Označení | 2 |
| Upozornění | Ochrana motoru |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Označení | ≤ e |
| Upozornění | Bezpečné odpojení |
| Kategorie (ISO 13849) | |
| Označení | ≤ 3 |
| Upozornění | Bezpečné odpojení |
| UL údaje | |
| SCCR | 100 kA (500 V AC (pojistka 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
| 5 kA (500 V AC (pojistka 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
| FLA | 2,4 A (500 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX |
| Normy / ustanovení | |
| Normy/předpisy | EN 60947 |
| IEC 61508 | |
| ISO 13849 | |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | připojitelný v odstupu = 20 mm |
| Montážní poloha | svisle (nosná lišta vodorovně) |
| Objednací číslo | 2297044 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK7 |
| Kód výrobku | DK7412 |
| GTIN | 4046356170574 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 313,3 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 311,3 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 0fe5a21e-90f4-4b94-9df7-dfe8fcaf4a10 |
Kompatibilní produkty
-
BRIDGE- 2 - Propojka 2900746
-
BRIDGE- 3 - Propojka 2900747
-
BRIDGE- 4 - Propojka 2900748
-
BRIDGE- 5 - Propojka 2900749
-
BRIDGE- 6 - Propojka 2900750
-
BRIDGE- 7 - Propojka 2900751
-
BRIDGE- 8 - Propojka 2900752
-
BRIDGE- 9 - Propojka 2900753
-
BRIDGE-10 - Propojka 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Propojka 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Propojka 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Propojka 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Propojka 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Propojka 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Propojka 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Propojka 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Propojka 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Propojka 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Propojka 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Propojka 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Propojka 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Propojka 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Propojka 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Propojka 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Propojka 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Propojka 2909899
-
US-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0819301
Vaše výhody
Šířka 22,5 mm
Bezpečnostní úroveň podle IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Úspora kabeláže
Dlouhá životnost
Úspora místa
3fázové smyčkové můstky
Nastavitelný proud pro bimetalovou funkci
Spínání odolné proti opotřebení
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno