PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R
-
Modulo relè a stato solido
2900398
N. ELDAS®:
505611040
N. ELDAS®:
505611040
PLC-INTERFACE con contatto di feedback, composta da morsetto base PLC-O.../TTL con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura integrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-33 V DC/10 A
Dettagli prodotto
Nota per il funzionamento | Se tra i medesimi morsetti componibili posti in moduli adiacenti si raggiungono tensioni superiori a 250 V (L1, L2, L3), è necessario utilizzare la piastra di separazione PLC-ATP. |
Nota per il funzionamento | In caso di sicura separazione tra moduli affiancati occorre inserire la piastra isolante PLC-ATP |
Nota per il funzionamento | Non impiegare canali adiacenti in modo misto con SELV/ PELV e tensioni pericolose in caso di contatto. |
Nota per il funzionamento | La protezione da contatto dell'articolo (con tensioni >25 V AC/60 V DC) deve essere garantita dal costruttore dell'impianto. Si tratta di un apparecchio da incasso senza protezione contro il contatto diretto. |
Nota per il funzionamento | Verso i moduli adiacenti in allestimento su guida viene mantenuto almeno un isolamento funzionale. Se l'applicazione ha requisiti di isolamento superiori (isolamento di base o rinforzato), realizzare tali condizioni con misure idonee (ad es. piastre di separazione). |
Nota per il funzionamento | Non utilizzare per la separazione di circuiti SELV / PELV da altri circuiti, dal momento che non è garantita una separazione sicura. |
Tipo di prodotto | Modulo relè a stato solido |
Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
Applicazione | con relè a stato solido integrato |
Funzionamento | 100 % ED |
Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
isolamento | Isolamento di base |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 20.03.2025 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,07 W |
Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
Tensione di isolamento nominale | 50 V DC |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV |
Tensione di lavoro di dimensionamento UC | 24 V DC |
Corrente di lavoro di dimensionamento IC | 3,5 mA |
Soglia di commutazione segnale "0" rispetto a UN | < 0,4 |
Soglia di commutazione segnale "1" rispetto a UN | > 0,8 |
Tempo di accensione tipico | 100 µs |
Tempo di disinserzione tipico | 500 µs |
Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
Prot. contro le sovratensioni | |
Limitazione sovratensione | > 33 V |
Frequenza di trasmissione | 100 Hz |
Denominazione | Uscita in tensione continua |
Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
Tipo di uscita digitale | elettronica |
Tipo di connessione del contatto | Contatto di potenza |
Range tensione d'uscita | 8 V DC ... 33 V DC |
Corrente permanente limite | 10 A (vedere curva derating) |
Corrente di riposo | 5,2 mA |
Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | < 50 mV |
Collegamento d'uscita | 3 conduttori, collegato a massa |
Circuito di protezione | Diodo raddrizzatore |
Prot. contro le sovratensioni | |
Denominazione | Uscita segnalazione guasti |
Range tensione d'uscita | 3 V DC ... 33 V DC |
Corrente permanente limite | 100 mA |
Limitazione sovratensione | > 33 V |
Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | < 1,2 V |
Collegamento d'uscita | 2 conduttori senza massa |
Segnalazione di errore | LED rosso |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda singolo) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Capocorda montato TWIN) | |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
Larghezza | 6,2 mm |
Altezza | 80 mm |
Profondità | 94 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Grado di protezione (Luogo di installazione) | IP54 (Luogo di installazione) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
UKCA | |
Certificato | Conformità UKCA |
Omologazione per settore navale | |
Certificato | TAE0000196 |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Dati cantieristica navale | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibrazione | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva NS |
Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
Norme/Disposizioni | IEC 60947-5-1 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2900398 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK62A3 |
Codice prodotto | DK62A3 |
GTIN | 4046356506960 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 32.48 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 32.4 g |
Numero tariffa doganale | 85364100 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 6f0460dd-1928-4d12-9e16-f43d9dfd37c4 |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
FBST 500-PLC RD - Ponticelli continui 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponticelli continui 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Ponticello singolo 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Ponticello singolo 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Ponticello singolo 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Ponticello singolo 2967688
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Collegamento del sistema 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Collegamento del sistema 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - Collegamento del sistema 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - Collegamento del sistema 2296061
-
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Controllore 1452919
-
PLC-V8C/SC-24DC/EM - Modulo di espansione 2903095
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - Modulo di espansione 2905137
-
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Controllore 2907443
-
PLC-V8C/SC-24DC/SAM2 - Controllore 2907445
-
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Controllore 2907446
-
PLC-V8C/SC-24DC/BM2 - Controllore 2907447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
PLC-ATP BK - Piastra di separazione 2966841
-
PLC-ESK GY - Morsetto di alimentazione 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
I vantaggi
Elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti
Commutazioni senza usura
Circuito di protezione in ingresso e uscita
Segnalazione stato
Uscite in tensione continua fino a 24 V DC/10 A
Possibilità di ponticellare i moduli affiancati
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen