Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PLC-OPT- 24DC/TTL - Modulo relè a stato solido
2900363
N. ELDAS®: 505611740

PLC-INTERFACE per segnale TTL, composta da morsetto base PLC-O.../TTL con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura integrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: TTL (5 V DC)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Soli 6,2 mm di spessore
Elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti
Connessione a vite e a molla
Potenza di interruzione TTL (5 V), Fan out = 1
Segnalazione stato
Circuito di protezione integrato
Possibilità di ponticellamento