Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Laadtechniek voor een duurzame elektromobiliteit

Voor de wereldwijde elektromobiliteitsmarkt ontwikkelen wij technologisch toonaangevende en kwalitatief hoogwaardige producten die inspireren.
Gekoelde HPC-laadconnector in het testlaboratorium

Uw technologiepartner voor elektromobiliteit

Met ons brede aanbod aan elektromobiliteit-laadtechniek zien wij onszelf als kartrekker en partner van onze klanten en de maatschappij, om door elektrificatie en digitalisering de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen, de opwarming van de aarde te stoppen en het klimaat te beschermen.

Ontdek CHARX Sterke producten - speciaal ontwikkeld voor de elektromobiliteit

Interactieve beeldkaart: overzicht van de CHARX-productfamilies
AC-laadkabels
Mode-3-laadkabel met NACS-, type 1-, type 2- en GB/T-connectoren – ergonomisch, robuust en van hoge kwaliteit.
Naar de AC-laadkabels
DC-laadkabel
DC-laadkabels met NACS-, CCS- en GB/T-connectoren – voor alle vermogensklassen, van thuisladers tot HPC-laadparken.
Naar de DC-laadkabels
Laadpaal-outlets
Modulaire type 2-outlets voor draagbare AC-laadkabels – met leddisplay, sluiter en temperatuursensoren.
Naar de laadpaal-outlets
Overspanningsbeveiliging
Laadpunten en voertuigen beschermen tegen beschadiging door bliksem en schakelhandelingen.
Naar de overspanningsbeveiliging
Voertuig-inlets
Universele voertuig-inlets voor AC- en DC-laden van alle soorten e-voertuigen – voor type 1, type 2, CCS en GB/T.
Naar de voertuig-inlets
Vermogenselektronica en -distributie
Vermogens- en distributiemodule voor efficiënte en schaalbare DC-voeding van snelladers.
Naar vermogenselektronica en -distributie
AC-laadcontrollers
Modulaire Mode-3-laadregelaar – voorbereid voor Vehicle-to-Grid, plug-and-charge en ijkrecht.
Naar de AC-laadcontrollers
DC-laadcontrollers
Krachtige DC-laadcontrollers voor moderne CHAdeMO- en CCS-laadpalen.
Naar de DC-laadcontrollers
Voertuig-laadcontrollers
Laadregelaar voor alle elektrische voertuigen met CCS-inlet – universeel toepasbaar en geschikt voor Vehicle-to-Grid.
Voertuig-laadcontrollers

Naast schone energieopwekking is de elektrische mobiliteit een sleutel op weg naar de All Electric Society. Met krachtige laadtechniek bereiden wij u voor op duurzame en praktische elektromobiliteit in een netwerk. Laten we samen de mobiliteitstransitie vorm geven!

COO Ralf Döhre en CEO Michael Heinemann, Phoenix Contact E-Mobility
COO Ralf Döhre en CEO Michael Heinemann, Phoenix Contact E-Mobility
Man laadt zijn elektrische auto op via een NACS-laadkabel bij de snellader

NACS komt – en wij zijn erbij AC- en DC-laadkabel voor de hoogste eisen

De North American Charging Standard (NACS) komt steeds dichterbij en zal op de lange termijn de CCS type 1-laadstandaard vervangen. NACS zal daarom een centrale rol spelen bij de elektrificatie van de verkeerssector en de uitbreiding van de laadinfrastructuur in Noord-Amerika.

Als specialist in elektromobiliteit-laadtechniek willen we natuurlijk aan de veranderende eisen van onze klanten voldoen en daarom bieden we SAE-conforme en UL-gecertificeerde NACS-laadkabels aan, die voldoen aan de bijzonder hoge eisen, zowel voor het AC-laden als voor High Power Charging.

Persoon laadt elektrische vrachtwagen met MCS-laadconnector

Het Megawatt Charging System (MCS) Laadvermogen tot 3,75 MW voor zware bedrijfsvoertuigen

Het Megawatt Charging System (MCS) moet een internationaal gestandaardiseerd snellaadsysteem voor zware bedrijfsvoertuigen worden en laadvermogens tot 3,75 MW mogelijk maken.

Sinds de oprichting van de CharIN-MCS-taskforce in het jaar 2018 werken wij aan het vastleggen van de eisen voor de ontwikkeling van de MCS-standaard.

We bieden naar verwachting begin 2026 overeenkomstige MCS-laadkabels en op middellange termijn MCS-voertuig-inlets in de gebruikelijke hoge Phoenix Contact-kwaliteit aan.

Nu als e-paper ontdekken
De nieuwe elektromobiliteitsbrochure

Ontdek ons uitgebreide laadtechniekprogramma voor elektrische voertuigen en laadinfrastructuur op meer dan 160 pagina's. U komt daarnaast alles te weten over ons bedrijf en maakt kennis met de basisbeginselen van de laadtechniek.

E-paper bekijken
Elektromobiliteitsbrochure gedrukt en als e-paper op de tablet

Uw persoonlijke contactpersoon

Voor alle vragen over onze producten en oplossingen

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Ik geef u graag advies over uw elektromobiliteitsproject. Laten we samen de mobiliteitstransitie vorm geven!