NACS-laadkabel voor AC- en DC-laden

Bent u producent van laadpalen of thuisladers en geïnteresseerd in onze NACS-laadconnectoren? We horen graag van u!
NACS-laadkabel CHARX connect professional in gebruik

SAE-conform en UL-gecertificeerd

De North American Charging Standard (NACS) komt steeds dichterbij en zal op de lange termijn de CCS type 1-laadstandaard vervangen. De overstap naar NACS zal daarom een centrale rol spelen bij de elektrificatie van de verkeerssector en de uitbreiding van de laadinfrastructuur in Noord-Amerika. Als specialist in E-Mobility-laadtechniek bieden we daarom SAE-conforme en UL-gecertificeerde NACS-laadkabels aan, die aan de hoogste eisen voldoen, zowel voor het AC-laden als voor High Power Charging.

Een korte introductie: Onze laadkabels in de video

NACS-laadkabel CHARX connect eco voor AC-laden met 80 A

NACS-laadkabel voor AC-laden met 80 A Vanaf nu verkrijgbaar

Onze 100% normconforme NACS-AC-laadkabels uit de CHARX connect eco-familie zijn van beproefde industriële kwaliteit en overtuigen met maximale veiligheid. De robuuste NACS-laadconnectoren zijn gemakkelijk te hanteren en maken AC-laden tot 80 A mogelijk.

  • Laadstroom: 50 A, 80 A
  • Nominale spanning: 500 V
  • Aderdoorsnede: 2 x 10 AWG, 2 x 6 AWG
  • Kabellengte: 25 ft (andere lengtes op aanvraag)
  • Temperatuursensoren: NTC (optioneel)
  • Beschermklasse: IP67
  • Beschermklasse vingeraanrakingsveiligheid: IP2XB
  • Certificeringen/normen: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949
  • Optioneel met Phoenix Contact-logo of vrij stickerveld
3D weergave

NACS-laadconnector in 3D ervaren

Bekijk de NACS-AC-laadconnector van de CHARX connect eco-familie heel gedetailleerd. Door vrij in- en uitzoomen en draaien kunt u het product vanuit alle hoeken bekijken.

NACS-laadkabel CHARX connect professional voor DC-laden met 500 A

NACS-laadkabel voor DC-laden met 500 A Beschikbaar vanaf KW1 2026

De NACS-DC-laadconnectoren van de familie CHARX connect professional maken ongekoeld High Power Charging (HPC) mogelijk met 500 kW in Boost Mode of 375 kW permanent. De 100% standaard laadkabels maken indruk met maximale veiligheid en ergonomie tijdens het snelladen.

  • Laadstroom in Boost Mode: 500 A
  • Laadstroom permanent: 200 A, 375 A
  • Nominale spanning: 1.000 V
  • Aderdoorsnede: 2 x 1 AWG, 4 x 1/0 AWG
  • Kabellengte: 5 m, 6 m, 7 m, 25 ft
  • Temperatuursensoren: Pt 1000
  • Vierdraads meettechnologie (alleen voor 375 A-variant)
  • Vrij toewijsbare knop, bijvoorbeeld om opladen te annuleren
  • Beschermklasse: IP67
  • Beschermklasse vingeraanrakingsveiligheid: IP2XB
  • Certificeringen/normen: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949
3D weergave

Beleef het nu in 3D

Bekijk de NACS-DC-laadconnector heel gedetailleerd. Door vrij in- en uitzoomen en draaien kunt u het product vanuit alle hoeken bekijken.

Omgaan met de NACS-DC-laadkabel CHARX connect professional

Ergonomisch design met aparte handgreep Voor comfortabel en veilig gebruik

Onze laadkabels worden altijd gekenmerkt door een visueel aantrekkelijk en ergonomisch design.

Een bijzonder kenmerk van de DC-laadkabel van Phoenix Contact is het traditionele stekkerdesign met offset handgreep. Dit maakt niet alleen een veiligere en comfortabelere bediening mogelijk, maar zorgt ook voor thermische ontkoppeling van de oppervlakken die opwarmen, wat ook de veiligheid van de gebruiker verhoogt.

De NACS-AC-laadkabels zijn ook bijzonder gemakkelijk te hanteren dankzij hun compacte afmetingen en lage gewicht, gecombineerd met een solide afwerking.

Vingeraanrakingsveiligheid van de NACS-DC-laadkabels CHARX connect professional

Robuuste vingeraanrakingsveiligheid Voor continue elektrische veiligheid

Conform UL-norm 2251 zijn onze NACS-AC en NACS-DC-laadconnectoren voorzien van een vingeraanrakingsveiligheid die voldoet aan beschermklasse IP2XB. Deze aanrakingsveiligheid gebeurt door pennen die uitsteken binnen in de vermogenscontacten. Dit voorkomt elektrische ongelukken door het per ongeluk aanraken van de contacten.

Het bijzondere aan onze vingeraanrakingsveiligheid zijn de volledig omgoten plastic kappen van de pennen die voor een betrouwbare en duurzame bevestiging zorgen. Hierdoor komen de kappen niet vast te zitten in de voertuig-inlet, wat een dure uitval van de laadpaal voorkomt.

100% standaard-conformiteit van de NACS-laadkabels CHARX connect professional

100% normconform Voor de hoogste kwaliteit, veiligheid en compatibiliteit

Onze NACS-AC- en NACS-DC-laadkabels voldoen aan de automobielnorm SAE J3400, die eind 2023 is aangenomen en gebaseerd is op de eigen Tesla-laadconnector. Ze zijn conform UL 2251 gecertificeerd, wat betekent dat ze de veiligheidstechnische UL-controles doorstaan hebben en het UL-keurmerk dragen. Alle ontwikkelings- en productiestappen zijn bovendien gecertificeerd volgens de automobielstandaard IATF 16949, waarmee ze voldoen aan de hoge kwaliteits- en procesvereisten van de automobielindustrie. Onze DC-laadkabels voldoen ook aan de internationale IEC 62196-3 norm voor snelladen met gelijkstroom.

Dit heeft doorslaggevende voordelen in de toepassing:

  • Robuustheid en duurzaamheid dankzij hoge materiaal- en verwerkingskwaliteit
  • Maximale elektrische veiligheid voor gebruikers
  • Hoge beschikbaarheid van de installatie en uitvalveiligheid voor de exploitant
  • Fabrikantonafhankelijke compatibiliteit met alle gestandaardiseerde NACS-voertuig-inlets
Klantspecifieke confectionering en branding van NACS-laadkabels CHARX connect eco

Klantspecifieke confectionering Aangepast aan uw branding- en montagevereisten

Onze NACS-laadconnectoren met het Phoenix Contact-logo in reliëf en een niet-geassembleerde kabel in een van de beschikbare standaardlengtes zijn uit voorraad leverbaar.

Op verzoek kunnen we u een breed scala aan diensten aanbieden voor het aanpassen en assembleren van uw laadkabel volgens uw merk- en assemblagevereisten:

  • Connector met uw merklogo, permanent in reliëf of als uv- en weerbestendig plastic label
  • Aangepaste kabellengten, striplengten en stapafsnijdingen
  • Vercrimping van de geleideruiteinden met adereindhulzen of kabelringklemmen
  • Verdichten van de geleideruiteinden met ultrasone lastechnologie
Openbaar laadpark met elektrische auto's

Vooruitblik op komende NACS-producten Gekoelde DC-laadkabels en voertuig-inlets

Elke dag werken onze ontwikkelingsteams aan verdere productinnovaties voor de North American Charging Standard. Hier vindt u een overzicht, wanneer u op welke NACS-producten van Phoenix Contact kunt rekenen:

  • Vloeistofgekoelde NACS-laadkabels voor DC-laden met meer dan 600 A zullen beschikbaar zijn vanaf het eerste kwartaal 2026.
  • Universele NACS-voertuig-inlets voor bedrijfsvoertuigen, mobiele machines en de transportsector zullen ook vanaf KW1 2026 in verschillende vermogensklassen beschikbaar zijn.
  • Tegelijkertijd worden klantspecifieke NACS-voertuig-inlets voor automobielfabrikanten ontwikkeld.

Uw persoonlijke contactpersoon

Voor alle vragen over onze producten en oplossingen

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Ik geef u graag advies over uw laadinfrastructuurproject.
Vestiging van Phoenix Contact E-Mobility in Schieder-Schwalenberg, Noordrijn-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Uw sterke en betrouwbare partner

Sinds de oprichting in 2013 is Phoenix Contact E-Mobility binnen de Phoenix Contact-groep de specialist voor E-Mobility-laadtechniek. Met meer dan 800 werknemers wereldwijd en 25 productielijnen van 33.200 m² biedt het bedrijf meer dan 500 producten voor het opzetten van een laadinfrastructuur in een netwerk en voor de elektrificatie van allerlei soorten voertuigen. Met de IATF-certificering voldoet het bedrijf aan de hoge eisen van de automobielindustrie.