Technologieën

Knowhow op het gebied van de aansluittechniek

Knowhow op het gebied van de aansluittechniek

Of het nu voor een veilige aderaansluiting is, voor de automatische printmontage of voor een veilige dataoverdracht – wij houden ons dagelijks bezig met actuele en toekomstige technologieën.

Montage van een printplaat  

Jarenlange ervaring met nieuwe technologieën

Of het nu voor een veilige aderaansluiting ter plaatse is, voor de automatische printmontage in het THR-proces of voor een betrouwbare dataoverdracht via glasvezel of koper – op basis van onze jarenlange ervaring bieden wij u voor de volgende bereiken een groot aantal technologieën:

  • aderaansluiting
  • contacttechniek
  • behuizingen
  • printmontage
  • overdrachtstechniek

Bovendien vereisen de vele toepassingsgebieden als gevolg van negatieve invloeden zoals hitte, koude, UV-straling of trillingen bijzondere materiaaleigenschappen. Deze garanderen wij door intensieve laboratoriumtests en een omvangrijke materiaal- en productie-knowhow.