Fysische verbanden en gefundeerde elektrotechnische kennis op het gebied van overspanningsbeveiliging voor hoogwaardige producten.
Overspanningsbeveiliging – technologie Phoenix Contact is een van de pioniers bij de ontwikkeling van overspanningsbeveiligingsmodulen. De tientallen jaren ervaring en het intensieve fundamentele onderzoek vormen de basis van onze technologische competentie.
Naast de ontwikkeling en productie van overspanningsbeveiligingsmodulen helpt onze ervaring in fundamenteel onderzoek ons ook bij de ontwikkeling van meetsystemen voor blikseminslagen. Basisinformatie over bliksem- en overspanningsbeveiliging en informatie over ons bliksemstroommeetsysteem vindt u in de volgende hoofdstukken.
Onze competentie
In het gehele productieproces wordt gebruik gemaakt van hoogstaande kennis van experts.
Optimale oplossingen voor elke toepassing.
Installatievriendelijke producten voor een eenvoudige handling.
Geteste producten voor maximale veiligheid.
Uiterste precisie in het product.
De hoogste kwaliteit van de producten door eindcontrole van honderd procent.
Een innovatievoorbeeld: de ontwikkeling van de vonkbrug
Vonkbruggen zijn de krachtigste componenten in overspanningsbeveiligingsmodulen. Deze zijn in staat zeer hoge stromen veilig af te leiden. De ontwikkeling liep uiteen van open, uitblazende tot gesloten vonkbruggen. Maar één probleem bleef bestaan. De hoge netvolgstroom.
Phoenix Contact bracht in 2015 voor het eerst een vonkbrug op de markt die zo goed functioneert, dat er geen netvolgstromen meer optreden. Deze nieuwe vonkbrug is extreem krachtig en heeft dankzij de uitblijvende netvolgstromen ook een zeer lange levensduur.
Toepassingsgebieden
Overspanningsbeveiliging in grote energiehoofdverdelingen
Overspanningsbeveiliging in grote energiehoofdverdelingen
Overspanningsbeveiliging op de plaats waar de voeding het gebouw binnenkomt is nu standaard. In woongebouwen is dit gemakkelijk te realiseren, aangezien verdere beveiliging van de overspanningsbeveiligingsmodule meestal niet nodig is vanwege de grootte van de voorzekering.
De situatie is anders bij grote energiedistributies. Voorzekeringen kleiner dan 315 A zijn zeldzaam – een voorzekering voor de overspanningsbeveiligingsmodule is daarom noodzakelijk. Deze voorzekering kost ruimte, geld en kostbare kabellengte. Ruimte en kosten zijn in dit geval echter het minste probleem. Een gevoelig punt is al snel de kabellengte. Meer informatie over de technische achtergrond en over onze oplossing vindt u hier.
Overspanningsbeveiliging volgens NFPA 79
NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery) stelt het gebruik van overspanningsbeveiligingsmodulen (SPD's) verplicht in machines met veiligheidscircuits voor de Noord-Amerikaanse markt.
Welke editie geldt, wordt bepaald door de deelstaat, waarin de machine wordt gebruikt. Daardoor zijn overal in Noord-Amerika verschillende edities geldig. Het is daarom raadzaam om altijd de meest recente editie in acht te nemen.
Lees hier aan welke verplichtingen voor elektrische machines volgens NFPA 79 moet worden voldaan voor de toepassing van overspanningsbeveiligingsmodulen (SPD's).
Overspanningsbeveiliging voor woongebouwen
Overspanningsbeveiliging voor woongebouwen
Zelfs in particuliere woongebouwen begint de bescherming tegen overspanningen op de plaats waar de voeding het gebouw binnenkomt. Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden moet u bij de keuze van de geschikte beschermingsmiddelen rekening houden met een aantal punten. Welke dat zijn, alsmede achtergrondinformatie over de keuze van geschikte beveiligingsinrichtingen voor woongebouwen, vindt u in deze rubriek.
Overspanningsbeveiliging voor industriële gebouwen
Overspanningsbeveiliging voor industriële gebouwen
De keuze van geschikte overspanningsbeveiligingsmodulen voor industriële installaties verschilt van die voor woongebouwen. Hogere spanningen, andere omgevingsomstandigheden en de bescherming van data- en signaalleidingen vereisen krachtigere producten. Een selectie van overspanningsbeveiligingen voor industriële gebouwen en nadere informatie vindt u hier.
Overspanningsbeveiliging voor videobewakingssystemen
Overspanningsbeveiliging voor videobewakingssystemen
Of het nu gaat om verkeersgeleidingssystemen, toegangscontrole of de bewaking van gevoelige fabrieksterreinen, videobewakingssystemen zijn onmisbaar geworden. Ontdek hier hoe u uw camerasystemen kunt beschermen tegen schade door blikseminslag en overspanning.
Impuls- en hogestromenlaboratorium
Impuls- en hogestromenlaboratorium
Hoogstaand, competent en geaccrediteerd
Speciaal voor het testen van overspanningsbeveiligingsmodulen beschikt Phoenix Contact over een modern, hoogstaand en geaccrediteerd laboratorium met een oppervlak van 1300 m². Hier kunnen, onder andere storingen worden nagebootst die bijvoorbeeld optreden bij blikseminslagen, schakelingen of elektrostatische ontladingen.