Overspanningsbeveiliging voor industriële gebouwen Een productiestop gaat vaak gepaard met zeer hoge kosten en inspanningen. Met de juiste overspanningsbeveiliging wordt de beschikbaarheid van productiefaciliteiten en installaties verhoogd. Bovendien zijn veel installaties zonder passende bliksem- en overspanningsbeveiliging niet verzekerd en krijgen ze geen bedrijfsvergunning. Maar waar moet ik op letten bij het kiezen van de juiste beveiligingsmodulen?

Rendering van een industriecomplex met zicht op de afzonderlijke verdiepingen

Het kiezen van de juiste beveiligingsmodulen is niet zo moeilijk. Speciaal voor industriële installaties hebben wij een keuzematrix samengesteld die u duidelijk de geschikte beveiligingsmodulen voor de overeenkomstige installatielocaties toont.

Verdere informatie is te vinden in de informatiedocumenten. Hier beschrijven we waar u op moet letten bij het kiezen van de juiste voorzekering voor SPD's. In het tweede infoblad komt u te weten waarin onze speciale T1+T2 combi-afleider zich onderscheidt van andere combi-afleiders.

Interactieve keuzematrix voor industriële installaties

Image Map Industriële Gebouwen: Interactieve keuzematrix voor Industriële Installaties
Transformatorstation
Steekbare combinatie bliksemafleider met geïntegreerde zekering (TN-C-systeem) I+II/T1 + T2
Combi-afleider Type 1+2 - FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM
Transformatorstation
Onderverdeling
Steekbare overspanningsbeveiligingsmodule, (TN-S, TT systeem), met meldcontact
Overspanningsbeveiliging Type 2 - VAL-SEC-T2-3S-350-FM
Onderverdeling
NSHV
Steekbare combinatie-bliksemafleider (TN-S, TT systeem) I + II/T1 + T2
Combi-afleider Type 1+2 - FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
NSHV
Eindapparaat, 3-fasig
Steekbare apparaatbeveiliging, met geïntegreerde zekering (TN-S, TT-systeem), met meldcontact III/T3
Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM
Eindapparaat, 3-fasig
Eindapparaat, 1-fasig
Overspanningsbeveiliging voor 1-fasige elektriciteitsnetten, met meldcontact, III/T3
Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 - PLT-SEC-T3-230-FM-UT
Eindapparaat, 1-fasig
Fotovoltaïsche installatie
Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging voor PV DC-systemen, PV I + II/PV T1 + T2
Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V
Fotovoltaïsche installatie
Laadpaal
Steekbare bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging CHARX protect voor laadpalen, met meldcontact, I + II/T1 + T2
Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2 - VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R
Laadpaal
Ethernet incl. PoE
Overspanningsbeveiliging, klasse EA (CAT.6A), voor Ethernet (tot 10 Gbit/s), voor PoE+ (60 V)
Overspanningsbeveiligingsmodule - DT-LAN-CAT.6+
Ethernet incl. PoE
Digitale signalen
Overspanningsbeveiliging voor twee afzonderlijke aders met gemeenschappelijk referentiepotentiaal, met Push-in-aansluiting en statusindicatie
Overspanningsbeveiligingsmodule - TTC-6P-2X1-F-24DC-PT-I
Digitale signalen
Analoge signalen, 0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V
Beveiliging voor een 2-draads zwevend signaalcircuit, HART-compatibel, met Push-in-aansluiting en statusindicatie
Overspanningsbeveiligingsmodule - TTC-6P-1X2-24DC-PT-I
Analoge signalen, 0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V
2-, 3- en 4-draads temperatuurmeting (b.v. Pt 100)
Beveiliging voor een tot 4-draads zwevend signaalcircuit, zonder serieweerstanden, met push-in-aansluiting en statusindicatie
Overspanningsbeveiligingsmodule - TTC-6P-4-24DC-PT-I
2-, 3- en 4-draads temperatuurmeting (b.v. Pt 100)