TTC-6P-1X2-24DC-PT-I - Overspanningsbeveiligingsmodule
2906815

Overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde statusindicatie voor een 2-aderig aardpotentiaalvrij signaalcircuit, bijv. 0(4) ... 20 mA stroomlus, HART-compatibel. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.

Productdetails









Uw voordelen

Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Permanente bewaking van de beveiligingsmodulen en mechanische statusindicatie met optionele afstandsmelding
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma met producteigenschappen op maat
Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker