Overspanningsbeveiliging voor videobewakingssystemen
Videobewaking is op veel gebieden onmisbaar geworden. De veiligheid van installaties of de ondersteuning en bewaking van geautomatiseerde processen speelt hierbij een belangrijke rol. Uitval van bewakingssystemen als gevolg van blikseminslag of overspanningsschade levert veel gevaren op en kan vaak worden vermeden.
Waarom moeten bewakingssystemen worden beschermd?
Camerasystemen zorgen voor veiligheid. Ze bewaken de verkeersinfrastructuur, gevoelige onderdelen van industriële installaties, volledige luchthavens of procestechnische installaties en afzonderlijke woongebouwen. De bewaking van dergelijke gebieden is noodzakelijk en belangrijk.
Camera's worden meestal op onbeschutte plaatsen gemonteerd. Zonder passende maatregelen zijn ze weerloos tegen blikseminslag en overspanningen.
Bliksembeveiligingszones bij videobewakingssystemen
Waarop moet worden gelet bij overspanningsbeveiliging van videobewakingssystemen?
Naast de normatieve vereisten voor bliksem- en overspanningsbeveiliging in de norm IEC 62676 moet ook rekening worden gehouden met constructieve omstandigheden. Een risicoanalyse helpt bij het opbouwen van de juiste overspanningsbeveiliging voor uw videobewakingssysteem.
In ons informatieblad vindt u nuttige informatie over hoe u uw videosysteem kunt beschermen tegen uitval als gevolg van overspanningen.
Nieuwe installatie of aanvulling achteraf?
Voor videobewakingssystemen biedt Phoenix Contact een oplossing met de Smart Ethernet Box. Deze box kan individueel, volgens uw vereisten worden voorgemonteerd en beschermt maximaal vier camera's.
Kleine installaties of reeds bestaande installaties kunnen ook worden uitgerust met overspanningsbeveiliging. Phoenix Contact biedt ook voor deze toepassingen een overeenkomstig productenprogramma aan.