Inperstechniek, golf-, THR- en SMT-solderen worden in de printplaatmontage veel toegepast. De SKEDD-directe insteektechniek heeft dit proces niet nodig. U kunt op elke gewenste positie op de printplaat gemetalliseerde boringen aanbrengen. Dit biedt u meer flexibiliteit bij het ontwerp van de printplaat-lay-out.
Directe connectoren met SKEDD-technologie Compact, rendabel, veilig: dankzij de innovatieve SKEDD-technologie monteert u voor het eerst printplaatconnectoren direct en zonder gereedschap op gewenste posities op de printplaat.
De nieuwe manier van aansluiten
Aansluitcomfort opnieuw gedefinieerd: als marktleider in de printplaataansluittechniek presenteert Phoenix Contact directe connectoren met SKEDD-technologie. De connectoren kunnen direct op de printplaat worden aangesloten via doorverbonden gaten. Monteer en verwijder connectoren zeer eenvoudig zonder gereedschap. Ze hebben geen basiselementen nodig, wat ingewikkelde soldeerprocessen overbodig maakt en kosten bespaart.
Voordelen
- De SKEDD-directe insteektechniek staat de flexibele positionering op de printplaat toe
- Verlaagde component- en proceskosten: gewoon met de hand insteken en trillingsbestendig aansluiten
- Zonder gereedschap, tijdbesparende Push-in-aansluiting of geautomatiseerde krimpaansluiting
- Snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
- Getest en goedgekeurd voor 25 steek- en losmaakcycli
Ons productenprogramma
Directe connectoren met krimp- of Push-in-veerdrukaansluiting: monteer connectoren snel en gemakkelijk op uw printplaat. Positioneren, insteken, vergrendelen: de printplaatconnectoren kunnen direct op de printplaat worden aangesloten via doorverbonden gaten. Er zijn geen extra basiselementen nodig, waardoor de kosten voor componenten en processen dalen. De connectoren zijn verkrijgbaar met maximaal 16 polen in de 5,0 mm-rastermaat en met maximaal 32 polen in de 3,5 mm-rastermaat. De SKEDD-connectoren in de SDC/SDDC-series hebben een Push-in-aansluiting. De connectoren uit de CDDC-serie zijn verkrijgbaar met krimpaansluiting.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Tweerijige directe connectoren met Push-in-veerdrukaansluiting (SDDC 1,5) | Eenrijige directe connectoren met Push-in-veerdrukaansluiting (SDC 2,5) | Tweerijige directe connectoren met krimpaansluiting (SDDC 1,5) | Tweerijige directe connectoren met krimpaansluiting (SDDC 2,5) | |
| Productenprogramma | ||||
| Aderdoorsneden | van 0,2 mm² tot 1,5 mm² | van 0,2 mm² tot 2,5 mm² | 0,14 tot 1,5 mm² | van 0,14 tot 2,5 mm² |
| Stromen | tot 8 A | tot 12 A | tot 8 A | tot 12 A |
| Spanningen | tot 160 V | tot 320 V | tot 160 V | tot 320 V |
| Raster | 3,5 mm | 5,0 mm | 3,5 mm | 5,0 mm |
| Naar de productlijst | Naar de productlijst | Naar de productlijst | Naar de productlijst |
Gedetailleerde technologie en toepassingsvoorbeelden
Met de SKEDD directe insteektechniek zijn voor het eerst directe en demonteerbare verbindingen op een willekeurige plek op de printplaat mogelijk. SKEDD-contacten bestaan uit twee verende en iets gebogen contacten, die zich aan de diameter van de printplaatboringen aanpassen en betrouwbaar contact maken. Daarom hebben de directe connectoren geen basiselementen nodig en worden ze zonder gereedschap met de hand ingestoken.
Zijdelingse splijtnagels waarborgen een stabiele montage, ook bij mechanische belasting zoals trillingen. De SKEDD-directe connectoren zijn gekwalificeerd voor 25 cycli van insteken en losmaken. Ze hebben de trillingstest volgens DIN EN 60068-2-8 doorstaan met een versnelling van ongeveer 50 m/s^2 bij een frequentiedoorsnede van 60,1 Hz tot 150 Hz.
Met de innovatieve directe connectoren realiseert u op eenvoudige wijze toepassingen waarvoor een aderaansluiting aan de achterzijde van de printplaat nodig is. Dankzij de SKEDD-directe insteektechniek is het handmatige soldeerproces voor de aanvullende printplaataansluittechniek niet nodig.
Al in de productie kunt u de voorgeconfectioneerde SKEDD-directe connectoren op de printplaat steken en zo meerdere printplaten in het apparaat aansluiten. Om aanvullende functies te integreren hoeft u de printplaat alleen maar van gemetalliseerde boringen te voorzien. Indien nodig, kunt u dan eenvoudig andere SKEDD-directe connectoren integreren.
Met SKEDD-directe connectoren realiseert u eenvoudig verdelerprintplaten die geen verhoogde beschermklasse vereisen, bijv. voor het aansluiten van randapparaten op een besturing. Dankzij de directe insteektechniek kan de complete printplaat zonder soldeerproces worden vervaardigd.
Eenvoudig direct insteken en trekken
Dankzij de innovatieve SKEDD-directe insteektechniek kunt u de printplaatconnectoren direct op de printplaat steken. Omslachtige soldeerprocessen zijn niet langer nodig. De aansluiting gaat zonder gereedschap en de langdurige stabiliteit en elektrische aansluiting worden gewaarborgd door de doorverbonden gaten. Aders kunnen met de Push-in-techniek snel en eenvoudig worden aangesloten, voor voorgeconfectioneerde kabels zijn connectoren met krimpaansluiting optimaal. De technologie wordt in meer detail uitgelegd in de video.
Directe insteektechniek voor maximaal gemak
Wilt u meer te weten komen over de SKEDD-technologie? Blader dan door onze brochure. Hier vindt u alle gegevens in een compact en gedetailleerd formaat. Kom meer te weten over de technologie en blader door ons productenprogramma.
Technische vereisten
SKEDD-directe connectoren van Phoenix Contact zijn gekwalificeerd voor standaardprintplaten met een dikte van 1,6 mm en chemisch vertinde of HAL-oppervlakken (Hot Air Leveling). Ze stellen geen extra eisen aan het materiaal of oppervlak. In de printplaatproductie hoeven alleen vertinde en doorverbonden boorgaten voor de SKEDD-contacten evenals niet-vertinde boorgaten voor de vergrendelings- en geleidestiften worden voorzien.
De afbeelding hiernaast toont de binnendiameter van de boorgaten voor SDC 2,5-contacten.
Anders dan standaard printklemmen en -basiselementen of speciale componenten voor de oppervlaktemontage (SMD = Surface Mount Device) worden SKEDD-directe connectoren niet vast gesoldeerd. Het soldeerproces is daarom uitsluitend afhankelijk van de overige elektromechanische en elektrische componenten op de printplaat. Als de printplaat met de golfsoldeermethode wordt verwerkt, kunnen de voorziene boorgaten door het soldeerframe, een Kapton-band of een Blue Mask worden afgedekt om het ongewenst binnendringen van soldeer te voorkomen. Als de printplaat volgens het THR- resp. SMD-proces wordt verwerkt, kunnen de boorgaten door soldeersjablonen worden beschermd.
De montage van de SKEDD-directe connectoren gebeurt handmatig na het soldeerproces en vóór de eindmontage van het apparaat. De connectoren worden er met de hand opgestoken en met behulp van de splijtnagels aan de zijkant veilig aangesloten. Als de connectoren aan de zijkant zeer dicht bij elkaar worden geplaatst en als de splijtnagels daarom niet optimaal met de hand kunnen worden bediend, kunnen deze dankzij hun groeven en oplegvlakken ook met een schroevendraaier worden vergrendeld.
Gereedschap voor handmatig en automatisch krimpen
De krimpaansluiting biedt u aansluitgemak voor grotere series. Dit betekent dat de voorgeconfectioneerde aders snel, gemakkelijk en vooral voordelig op de connectoren kunnen worden aangesloten. Gebruik gekwalificeerd gereedschap voor krimpen en profiteer van een groot gebruiksgemak. De handperstang of het snelwisselgereedschap zijn verkrijgbaar voor de betreffende krimpcontacten. De handperstangen komen uit het productenprogramma van Phoenix Contact en kunnen via onze website worden besteld. Het snelwisselgereedschap is verkrijgbaar bij Demirel Krimp Technik GmbH.
Normen en toelatingen
SKEDD-directe connectoren van de SDC- en SDDC-serie zijn volgens UL 1059, CAN/ CSA C22.2 nr. 158-10 en DIN EN 61984 (connectornorm) toegelaten. Voor de artikelfamilie CDDC zijn de toelatingen volgens VDE en UL/CSA aangevraagd.
De plug-in-connectoren voldoen aan de eisen van de gloeidraadtest volgens DIN EN 60335-1 (norm voor huishoudelijke apparatuur). De gegevens over de gloeidraad-ontbrandingstemperatuur (GWIT) en de brandbaarheidsindex van de gloeidraad (GWFI) staan vermeld in de productgegevensbladen.
Bovendien hebben de drie productfamilies categorie 1 en klasse B van de levensduurtest volgens DIN EN 61373:2011-03 (trillings- en schoktest voor spoorwegtoepassingen) doorstaan.