Manufacturing-X

Gezamenlijk initiatief voor de digitalisering van leveringsketens in de industrie.
Medewerkers in de productie

Alles in beweging: Manufacturing-X als een gezamenlijke dataroom

Een open omgeving voor gegevensuitwisseling is noodzakelijk zodat bedrijven gegevens probleemloos en gezamenlijk in de gehele productie- en toeleveringsketen kunnen gebruiken. Dit is gebaseerd op gestandaardiseerde regels: Manufacturing-X wil een industrie met digitale netwerkvorming realiseren. De 'X' staat daarbij voor 'Exchange' en symboliseert de uitwisseling van gegevens en de samenwerking in complexe netwerken voor toegevoegde waarde in verschillende branches.

Manufacturing-X, dat wordt gesubsidieerd door de Duitse overheid, staat nog in de kinderschoenen. Onder de paraplu van het Plattform Industrie 4.0 ontwikkelen concerns, middenstanders en organisaties een concept voor de digitalisering van leveringsketens in de industrie. Als onderdeel van het consortium is Phoenix Contact betrokken bij de ontwikkeling van Manufacturing-X en biedt nu al technologische oplossingen, die een branche- en landoverkoepelende systeemtaal mogelijk maken. Hierdoor blijven energie en gegevens in beweging zoals bedoeld in Manufacturing-X, zonder dat bedrijven de controle en de interfaces met betrekking tot hun eigen gevoelige en winstgevende gegevens verliezen.

Mensen op de achtergrond achter symbolen die veiligheid symboliseren

OT-security in de fabriek Onze oplossingen om te voorkomen dat fabrieken kwetsbaar worden voor hackers

De koppeling van alle deelnemers van een netwerk met het internet leidt tot veel voordelen voor de productie. Dit maakt het mogelijk om onafhankelijk van tijd en locatie, door eenvoudige toegang tot sensoren, machines en installaties, on demand statuscontroles uit te voeren of servicepartners opdracht te geven om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Deze netwerken brengen echter ook risico's met zich mee, bijvoorbeeld bij een cyber-aanval – vooral als de software op de apparaten niet up-to-date is. Om noodzakelijke updates voor alle apparaten in een productiesysteem te kunnen lokaliseren, is een gemeenschappelijke dataroom nodig waarin zowel digital twins van alle apparaten als de bijbehorende software-updates samen beschikbaar zijn.

Man achter pc kijkt naar digital twin van een product

Digital twin – het sleutelconcept voor Industrie 4.0

Het concept van de digital twins is een internationale industriestandaard geworden dankzij het werk van de Digital Twin Association (partner van het Plattform Industrie 4.0). Hier worden de gegevensvereisten van de industrie samengebracht en geharmoniseerd. Hiervoor wordt de Asset Administration Shell (AAS) gebruikt.

Blauwe, zwevende container waarop AAS staat op het strand

Gestandaardiseerde interfaces voor digital twins: Asset Administration Shell

De AAS biedt verschillende zogenaamde submodellen voor een asset. Elk submodel levert daarbij de gegevens voor een bepaald aspect van het product. Er is bijvoorbeeld een submodel 'Digital Nameplate for Industrial Products' dat de fundamentele en wettelijk vereiste gegevens zoals toelatingen digitaal beschikbaar stelt, net zoals deze op een gedrukt typeplaatje staan.

Een ander submodel is 'Handover Documentation': documenten die meestal in gedrukte vorm op papier digitaal beschikbaar worden gesteld. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld handleidingen duurzamer beschikbaar worden gesteld. Bovendien is de AAS een open implementatie die het mogelijk maakt om naast de gestandaardiseerde gegevens ook andere gegevensmodellen als submodellen over te dragen, zodat ook gespecialiseerde oplossingen daarop aangeboden kunnen worden.

In de toekomst zal Phoenix Contact geleidelijk AAS toevoegen aan diens producten, zodat ze gebruikt kunnen worden in de Manufacturing-X dataroom.

Digitale gegevensketen

De drie technologieën in de digitale gegevensketen

Met de AAS is een uniforme, fabrikantoverkoepelende interface voor applicatieprogrammering (API – Engels: application programming interface) beschikbaar voor het oproepen van productgegevens en deelmodellen, waarin de Security uniform is gewaarborgd. Dit betekent dat voor het eerst alle leveranciersgegevens consequent beschikbaar zijn voor de operators van machines en installaties.

De digitale gegevensketen combineert drie technologieën tot een geharmoniseerde aanpak voor de geautomatiseerde identificatie van objecten in werkprocessen en geautomatiseerde toegang tot informatie over de objecten:

  • Identificatie: automatische identificatie van fysieke objecten (IEC 61406)
  • Gegevens(toegangs)beheer: API Management (OpenAPI)
  • Standaardisatie van open gegevens: AAS (IEC 63278)
Digitale identificatie met behulp van een QR-code op een product

Eenvoudig scannen dankzij digitale identificatie: digitaal typeplaatje

Met de QR-code conform IEC 61406 (tot dusver DIN SPEC 91406) openen we voor onze klanten de weg naar het te automatiseren informatiegebruik via een wereldwijd uniforme productidentificator. Via deze productidentificator vindt de toegang plaats tot door de mens leesbare informatie en tot de bijbehorende digital twin, d.w.z. de AAS. Wereldwijd zijn er talrijke data-indelingen en vormen voor digitale tweelingen.

Digital twin: Wij doen eraan mee!

Phoenix Contact is vanaf het begin betrokken geweest bij het stimuleren van de digital twin in verschillende organisaties, zoals het Digital Data Chain Consortium (DDCC), het Plattform Industrie 4.0 en de Industrial Digital Twin Association (IDTA).

Kom in contact met onze experts

Björn Axenath, Senior Project Manager Digital Innovations, Phoenix Contact
Björn Axenath
Senior Project Manager Digital Innovations
+49 5233 3-48803
"Ik beantwoord graag al uw vragen over Manufacturing-X."
Logo Plattform Industrie 4.0
Logo IDTA
Logo Digital Data Chain Consortium