Bediening op afstand van IPC's in een netwerk

IPC's flexibel bedienen

IPC's flexibel bedienen

Houd altijd overzicht over uw gekoppelde installaties en processen – heel eenvoudig mobiel via Ethernet of WLAN.

Terug naar Communicatie en bediening op afstand

Categorieën

Zoeken in Bediening op afstand van IPC's in een netwerk

Toon alle producten uit deze categorie

Stem uw bedieningsconcept optimaal af op de vereisten voor uw installatie. Met de Portico-software installeert u tot maximaal 16 thin clients precies op de plaats waar ze nodig zijn. Als de machine toegankelijk moet zijn voor veel medewerkers op verschillende plaatsen, creëert u zo individuele oplossingen. Dankzij een eenduidige toekenning van de bedieningsrechten beveiligt u uw installatie bovendien tegen onbevoegde toegang.

Uw voordelen

  • individuele bedienings- en visualiseringsconcepten met maximaal 16 clients
  • gelijktijdige weergave van beeldscherminformatie van een IPC op meerdere bedieningsstations zonder server-besturingssysteem
  • voordelig door het gebruik van thin clients
  • comfortabel beheer van de bedieningsrechten dankzij geïntegreerde configuratietool
  • snelle beeldscherm- en invoerreactie door communicatie via TCP/IP-netwerkprotocol
  • geen hoge vereisten voor de hardware dankzij laag geheugenverbruik door de server en de client

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11