PPC 23.8 AIO 69K - Panel-PC
1262470

Hygiëne-PPC met 60,5 cm/23.8"-TFT-display (capacitief multi-touchscreen), 1920 x 1080 pixel (Full HD) in rondom gesloten, roestvrijstalen behuizing zonder schroeven en randen. Met configureerbare processor, werkgeheugen, gegevensgeheugen en besturingssysteem.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Robuust en krachtig onder extreme omstandigheden
Stabiel en bestendig door een gesloten, roestvrijstalen behuizing
Hygiënisch design met passieve koeling
Schaalbaar processorvermogen, afhankelijk van de applicatie
Eenvoudige montage door galgen- of VESA-adapter
Koppelingen met andere WLAN-/voor Bluetooth geschikte apparaten mogelijk
Capacitief multi-touch-display voor de comfortabele bediening met meerdere vingers met handschoenen