BL2 PPC 1200
-
Panel-PC
1138377
Panel-PC (PPC) met beschermklasse IP65 en 7- of 10-inch-beeldscherm, Intel® Celeron® N3350-processor, 4 GB werkgeheugen, keuzemogelijkheid voor mSATA-SSD en besturingssysteem Windows 10 Internet of Things Enterprise LTSC 2019.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Producttype | Panel-PC |
| Computergegevens | |
| processor | Intel® Celeron® N3350 |
| Besturingssysteem | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language |
| zonder besturingssysteem | |
| werkgeheugen | 4 GB DDR3 SODIMM |
| Datageheugen | configureerbaar |
| Koeling | passief |
| Display | |
| displaytype | 17.8 cm / 7"-TFT |
| 25.7 cm / 10.1"-TFT | |
| Beeldschermresolutie | 1024 x 600 Pixel (WVGA), 7"-TFT |
| 1280 x 800 Pixel (WVGA), 10"-TFT | |
| touch-technologie | projectief-capacitief (PCAP) |
| Type verlichting display | LED |
| helderheid | 300 cd/m² typisch (regelbaar) |
| MTBF | > (Afhankelijk van beeldscherm) |
| afleeshoek onder | De 7- en 10-inch-versies bieden 10-punt-Touch-functionaliteit |
| Toepassingssoftware | zonder gebruikerssoftware |
| Visu+ |
| gebruiksduur batterij | 5 jaar (typ.) |
| Voeding | |
| voeding | 24 V DC ±20 % |
| stroomopname maximaal | afhankelijk van de configuratie |
| Realtime klok | |
| realtime klok | ja (accugebufferd) |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 7 mm |
| interfaces | 1x COM (RS-232) |
| 1x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| optionele interfaces | 2x COM (RS-232/422/485) |
| monitoruitgang | 1x HDMI |
| Netwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN-chipset | Intel® I210-AT |
| Buitenafmeting | |
| breedte / Hoogte / Diepte | 196 mm / 134 mm / 48 mm (7 inch display) |
| 266 mm / 184 mm / 48 mm (10 inch display) | |
| Inbouwmaat | |
| breedte / Hoogte / inbouwdiepte | 186 mm / 124 mm / (Wanduitsparing voor 7"-display) |
| 229 mm / 155 mm / (Wanduitsparing voor 10"-display) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -5 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 90 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 90 % (geen condens) |
| schokken | 20g, 11 ms overeenkomstig IEC 60068-2-27 |
| trillingen (bedrijf) | DIN EN 60068-2-6 |
| montagetechniek | Frontmontage |
| VESA-houder (niet voor industrieel gebruik) | |
| Houdersysteem | VESA MIS-D 75 |
| VESA MIS-D 100 C |
| Artikelnummer | 1138377 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRBABB |
| Productcode | DRBABB |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 100 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 100 g |
| Douanetariefnummer | 84714100 |
| Land van herkomst | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-nr.: 110-71-4) |
| Lead titanium trioxide (CAS-nr.: 12060-00-3) | |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 3,387 kg CO2e |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem