VL3 PPCS10 1320
-
Panel-PC
1494298
VL3-panel-PC met beschermklasse IP66, 10"-PCAP-touchscreen, Intel Atom® x6211E-processor, 8 GB werkgeheugen, 60 GB massaopslag
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| Producttype | Panel-PC |
| Bijzondere eigenschappen | Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) |
| Computergegevens | |
| processor | Intel Atom® x6211E 1.3 GHz |
| Trusted Platform Module | fTPM 2.0 |
| Besturingssysteem | zonder besturingssysteem |
| werkgeheugen | 8 GB LPDDR4 |
| Datageheugen | 60 GB, 3D TLC |
| Koeling | passief |
| raid-systeem | zonder RAID-systeem |
| Display | |
| displaytype | 25.7 cm / 10.1"-TFT |
| Beeldschermresolutie | 1280 x 800 Pixel (WXGA) |
| Display-formaten | 16:9 |
| touch-technologie | projectief-capacitief (PCAP) |
| Type verlichting display | LED |
| helderheid | 500 cd/m² |
| MTBF | 50000 uur |
| kleurenpalet | 16,7 miljoen kleuren |
| afleeshoek links | 89,00 ° |
| afleeshoek rechts | 89,00 ° |
| afleeshoek boven | 89,00 ° |
| afleeshoek onder | 89,00 ° |
| gebruiksduur batterij | 5 jaar (typ.) |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 24 V DC ±20 % |
| stroomopname maximaal | 2,44 A (24 V DC) |
| Realtime klok | |
| realtime klok | ja (accugebufferd) |
| voeding | |
| Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Striplengte | 10 mm |
| interfaces | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| 1x COM (RS-232/422/485) | |
| monitoruitgang | 1x DP++ 1.4 |
| Netwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN-chipset | Intel® I226-IT |
| Buitenafmeting | |
| breedte / Hoogte / Diepte | 263 mm / 200 mm / 73 mm (opbouwafmetingen buitenzijde) |
| Inbouwmaat | |
| breedte / Hoogte / inbouwdiepte | 252 mm / 189 mm / (inbouwuitsparing) |
| Kleur (Behuizing) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| materiaal frontplaat | aluminium (blank geëloxeerd) |
| materiaal behuizing | plaatstaal |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP66 (Voorzijde (frontplaathouder)) |
| IP30 (Achterzijde/rondom, indien VESA is geïnstalleerd) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C (Hoogte 0 m ... 2000 m, met een luchtstroom van 0,5 m/s) |
| -20 °C ... 54 °C (Hoogte 2001 m ... 3000 m, met een luchtstroom van 0,5 m/s) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | 3000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| schokken | 15g met 11 ms impulsduur |
| trillingen (bedrijf) | 1g, volgens EN 60068-2-6 |
| Conformiteit/toelatingen | |
| conformiteit | CE-conform |
| UL, USA / Canada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| montagetechniek | Wanduitsparing |
| VESA-houder | |
| Houdersysteem | VESA MIS-D 100 C |
| Artikelnummer | 1494298 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRBAAB |
| Productcode | DRBAAB |
| GTIN | 4063151942359 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 4.860 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3.500 g |
| Douanetariefnummer | 84715000 |
| Land van herkomst | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
SI-RND-U1A - Data-interface 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Verbindingskabel 2404774
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - Printplaatconnector 1966101
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - Printconnectoren 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Printconnectoren 1751312
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Afdekking 1452726
-
TP6/WP6/VL3 MOUNTING HW (2PCS) - Aanbouwflens 1289537
-
UNO2-PS/1AC/24DC/120W - Voeding 1110466
-
TRIO3-PS/1AC/24DC/5 - Voeding 1159037
-
STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT - Voeding 1088478
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Voeding 2904600
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - DC/DC-converters 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - DC/DC-converters 2910119
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - Printplaatconnector 1561300
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Accu 1289761
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem