Terug naar het overzicht

Maximale performance voor uw visualisering – met Visu+

Grotere installaties, hogere taktsnelheden, kortere productcycli – de trends in de automatisering vereisen krachtige interfaces voor bediening en visualisering. Visu+ is de visualiseringssoftware voor alle toepassingsgebieden rondom de monitoring en besturing van installaties. Daartoe biedt de software volledige SCADA-functionaliteit en is de software open voor alle besturingsseries. Visu+ loopt op HMI's en industriële PC's.

Met grafische voorstellingen efficiënter visualiseren

Overzichtelijke en efficiënte monitoring – dankzij krachtige software met intuïtieve bediening

Overzichtelijke en efficiënte monitoring – dankzij krachtige software met intuïtieve bediening

Met Visu+ breidt u uw monitoring uit met het weergeven van trends of het instellen van alarm. Bovendien registreert en protocolleert u bedrijfsgegevens en communiceert u met databanken of ERP-systemen (Enterprise Resource Planning). Bovendien biedt de software nuttige features voor uw automatisering:

Eenvoudige bediening

  • overzichtelijk en intuïtief bedienbaar ontwikkelplatform
  • snelle keuze van de visualiseringselementen per drag & drop
  • uitgebreide objectbibliotheken voor verschillende branches geïntegreerd

Wereldwijde toegang

  • wereldwijde toegang tot installaties dankzij geschiktheid voor webtoepassingen
  • gegevens kunnen per web client worden opgevraagd, bijvoorbeeld met een mobiele telefoon

Maximale veiligheid

  • datacodering door geïntegreerde algoritme
  • wachtwoord-gebruiker-management bewaakt en bestuurt zowel lokale als externe toegang

Transparante informatiestroom

  • eenvoudige koppeling met aanwezige databanken en integratie in ERP-systemen
  • kwaliteitsbewijs dankzij gedetailleerd traceren van afzonderlijke charges

Vele toepassingsgebieden

  • Visu+ draait op kleine ARM-platforms of meervoudige processor-serversystemen
  • Visu+ is geschikt als full-SCADA-systeem voor de centrale of voor de Windows-CE-terminal direct bij de machine

Terug naar het overzicht
Meer informatie