Panel-PC's

Multi-talenten met veel in beeld

Multi-talenten met veel in beeld

Panel-PC's combineren de voordelen van een moderne industriële PC met de bedienings- en visualiseringsfuncties van een touch-monitor.

Terug naar Industriële PC's

Categorieën

Zoeken in Panel-PC's

Toon alle producten uit deze categorie

Profiteer van de intelligente combinatie van IPC en touch-monitor: dankzij een robuust IP65-beschermd front zijn Panel-PC's ideaal voor inbouw in de schakelkast. Ze vormen krachtig platform voor het besturen, programmeren, bedienen en visualiseren van machines en installaties.

Uw voordelen

  • passend bij elke installatie met display-afmetingen van 7" tot 24" en de formaten 4:3 of 16:9
  • projectief-capacitieve of analoog-resistieve touchscreens voor verschillende toepassingsgebieden
  • processorvermogen passend bij de toepassing: met krachtige en energie-efficiënte Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- of Core™ i-processoren van de nieuwste generatie
  • hoge systeembeschikbaarheid door industriële, ventilatorloze opbouw zonder bewegende delen
  • besturingssystemen voor elke toepassing: Windows® 7,   Windows® Embedded Standard 7 of Windows® 10 IoT Enterprise LTSB
  • Flexibel uitbreidbaar door optionele PCI- en PCIe-slots
  • bijzonder servicevriendelijk dankzij gemakkelijk toegankelijke componenten

Moderne techniek en aantrekkelijk design

Valueline 2 Panel-PC met reddot-logo en German Design Award-logo  

Sterk in techniek en design

De nieuwe generatie Valueline Panel-PC's overtuigt met krachtige techniek en een aantrekkelijk design. Met de Panel-PC's kunnen alle bedienings- en visualiseringsprocessen in de installatie betrouwbaar worden gerealiseerd.

De apparaten met multitouch-beeldscherm zijn geschikt voor frontinbouw in schakelkasten, waardoor de combinatie van uiterst moderne computertechniek en aantrekkelijk design nog sterker tot zijn recht komt.

Voor moderne bedieningsconcepten is er aan de Valueline Box- en Panel-PC's nog een instapklasse toegevoegd:

  • De Valueline 1000-productfamilie is voorzien van de nieuwste Intel® Atom™-processoren, talrijke interfaces en uitgebreide functionaliteiten. Zo wordt deze productfamilie tot een op maat gesneden IPC-oplossing voor eenvoudige applicaties.

Dat overtuigde ook de jury van het German Design Council, dat onze industriële PC's met de German Design Award 2017 heeft onderscheiden.