nieuw
Het gevarieerde productenprogramma voor maximale eisen.
Ongeacht of er procesinterfaces, automatiseringscomponenten of frequentieomvormers worden toegepast – ook voor uw applicatie bieden wij de juiste klem. Het unieke assortiment printklemmen omvat metrische en inchrasters voor miniatuur-printklemmen met 2,5 mm-raster tot aan vermogensklemmen met 20 mm-raster.
Ons productenprogramma aan printconnectoren biedt u een uniek aantal aansluitingsopties – van de bekende schroefaansluiting, via de IDC-snelaansluiting tot aan de innovatieve push-in-aansluittechniek.
Voor semi-industriële applicaties, bijvoorbeeld gebouwenautomatisering, veiligheidstechniek of telecom, zijn aansluitingen met draadbescherming bijzonder geschikt. Deze manier van aansluiten wordt gekenmerkt door een hoge betrouwbaarheid bij een voordelige opbouw.
Sluit industriële toepassingen die hoge eisen stellen aan de contactzekerheid aan met de wereldwijd meest toegepaste aansluiting. Met de schroefaansluiting kunnen onafhankelijk van de aderdoorsnede zeer grote contactkrachten per contactoppervlak worden bereikt.
Kabelgeleiding en bediening van de klemschroef op hetzelfde niveau – dat is de frontale schroefaansluiting voor smalle moduulfrontplaten en printkaartrekken. Door de krachtverhogende zwenkbeweging van het hoekdrukstuk wordt de ader betrouwbaar vastgeklemd.
Zowel met een push-in- als met een insteekveer maakt het veerdrukprincipe een snelle aderaansluiting zonder gereedschap mogelijk. Massieve aders en aders met adereindhuls worden eenvoudig in de push-in-aansluiting gestoken en door bediening van de in een andere kleur uitgevoerde drukknop losgenomen. Bij het aansluiten en losnemen van soepele aders zonder adereindhuls kan de aansluiting eveneens met een geïntegreerde veerdrukknop worden geopend.
De push-lock-veer maakt een eenvoudige aansluiting zonder gereedschap van massieve en soepele aders met en zonder adereindhuls mogelijk. De ader wordt gewoon in de geopende aansluiting gestoken en door het bedienen van de hendel via de push-lock-veer veilig aangesloten. Als alternatief kan de ader met push-in-aansluittechniek ook in de gesloten aansluiting worden ingevoerd.
Zowel met een push-in- als met een insteekveer maakt het veerdrukprincipe een snelle aderaansluiting zonder gereedschap mogelijk. Massieve aders en aders met adereindhuls worden eenvoudig in de push-in-aansluiting gestoken en met een schroevendraaier losgenomen. Bij het aansluiten en losnemen van soepele aders zonder adereindhuls kan de aansluiting eveneens met een schroevendraaier worden geopend.
Het uitgebreide productenprogramma aan printklemmen biedt u oplossingen voor verschillende productieprocessen. Zo kunt u printplaten efficiënt voorzien van componenten en betrouwbaar verwerken.
Golfsolderen is het klassieke soldeerproces voor de productie van elektronische modulen die overwegend van bedrade componenten worden voorzien. Hierbij zijn een door de printplaat heen stekend soldeercontact en de soldering aan de onderzijde van de printplaat kenmerkend.
Onze printklemmen bieden u tal van comfortfuncties en omvangrijke toebehoren voor een zo hoog mogelijke gebruiksvriendelijkheid bij het aansluiten en het onderhoud.
Monoblocks en individueel rijgbare klemmen zijn geschikt voor bedrukking, codering en kleurencodering. Zo vereenvoudigt u de installatie en verlaagt u de kans op foutieve aansluiting.
Ook bij zeer geringe afmetingen kunnen grote aansluitruimten worden gerealiseerd. U profiteert van groot aansluitgemak en talloze toepassingsmogelijkheden – zelfs waar weinig ruimte beschikbaar is of het design nauwe grenzen stelt.
Dankzij een uniform design en gelijke behuizingsafsluitingen kunt u de printklemmen van Phoenix Contact optimaal in de voorzijde van apparaten integreren. Zo realiseert u op basis van het standaardprogramma economische wanddoorvoeren.
De integratie van componenten in geautomatiseerde montageprocessen reduceert cyclustijden en proceskosten. Tape on Reel, tube of tray: wij leveren onze componenten voor SMT- en THR-processen in voor automaten geschikte en normconforme verpakkingen.
Varianten met een schuine aderaansluiting maken een bijzonder hoge aansluitdichtheid op de printplaat mogelijk. Zo kunt u de printklemmen van Phoenix Contact ruimtebesparend in meerdere rijen plaatsen.
Door middel van vaste of steekbare doorverbindingsbruggen kunt u eenvoudig afzonderlijke polen of klemmenblokken met elkaar verbinden om potentialen te verdelen of de aardgeleider door te lussen. Bij intern doorverbonden varianten blijft de volle aansluitruimte beschikbaar.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.
"$pageName" op