EVO-behuizingen

EVO-behuizingen

Geniaal flexibel

HEAVYCON EVO vergrendelt u eenvoudig in een handomdraai – met de zwenkbare bajonetsluiting.

Terug naar Behuizingen

Categorieën

Zoeken in EVO-behuizingen

Toon alle producten uit deze categorie

Met de industriële connectoren HEAVYCON EVO hebben wij een innovatieve en economische oplossing ontwikkeld voor een groot aantal toepassingsgebieden. Dankzij de unieke zwenkbare kabelwartel met bajonetsluiting reduceert u uw voorraad met 70 %.

Uw voordelen

  • veilige en betrouwbare toepassing: de behuizingen zijn stootvast tot IK09 en voldoen aan beschermklasse IP66 (kunststof) en IP66/IP67 (metaal)
  • componenten vrij te kiezen, want HEAVYCON EVO kan met alle genormeerde aluminiumbehuizingen in de markt worden gecombineerd
  • eenvoudige handling: bepaal ter plaatse de aansluitrichting van de kabel
  • lagere voorraadkosten door gereduceerd aantal onderdelen, omdat de behuizing acht traditionele wartelbehuizingen vervangt
  • ook veilig in omgevingen met hoge belastingen dankzij de metalen behuizingen

EVO-connectoren van kunststof

Kwaliteit van kunststof

Betrouwbaar: kunststof EVO-connectoren

HEAVYCON EVO-connectoren van zeer bestendige kunststof zijn even robuust als metalen heavy-duty connectoren: ze zijn beschermd tot IP66 en stootvast tot IK09.

Andere elektrische en mechanische tests tonen aan dat HEAVYCON EVO-connectoren zeer geschikt zijn voor standaardtoepassingen, bijv. in de klassieke machinebouw.

Andere toepassingsgebieden voor de kunststof HEAVYCON EVO-connectoren zijn:

  • Machinebouw
  • Scheepsbouw
  • Windpark
  • Pretpark
  • Bouwvoertuigen
  • Productiestraat

EVO-connectoren van metaal

HEAVYCON EVO-metaal  

Hoge bescherming: metalen EVO-connectoren

In menige industrietak heersen zeer ruwe omstandigheden. Zo moeten bijvoorbeeld de overgedragen signalen en data tegen elektromagnetische invloeden worden beschermd. Met onze metalen HEAVYCON EVO-behuizingen bieden wij een economische oplossing voor deze toepassingen aan.

Ook de metalen connectoren beschikken over de zwenkbare kabelaansluiting en bieden daarmee naast de EMC-veiligheid alle voordelen van de kunststof connectoren.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Heavy-duty connectoren 3D

Service


Heavy-duty connectoren

Het nieuwe, eenvoudige systeem voor vele toepassingen.


Industriële connectoren HEAVYCON EVO

Ervaar hoe eenvoudig de bediening van de connectoren is.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten