Connectormontageramen

Connectormontageramen

Direct op de montagerail

Met connectormontageramen monteert u voorgeconfectioneerde contactblokken betrouwbaar op de montagerail.

Terug naar Installatie- en montagemateriaal

Categorieën

Zoeken in Connectormontageramen

Toon alle producten uit deze categorie

Met connectormontageramen realiseert u een ruimtebesparende aansluiting direct op de montagerail in de schakelkast. Of u de kabels nu vanaf de zijkant of van onderaf naar de schakelkast legt: de anders gebruikelijke aanbouw- en wartelbehuizingen worden vervangen door eenvoudige montageramen.

Uw voordelen

  • directe montage op de montagerail bespaart rangeerniveaus
  • een hoge stabiliteit dankzij robuuste industriële kunststof of spuitgietaluminium
  • eenvoudige montage van voorgeconfectioneerde HEAVYCON-contactblokken door open basisframe
  • comfortabele kabelgeleiding door dragerelement
  • veelzijdige toepasbaarheid – compatibel met HEAVYCON-behuizingen

Eenvoudig, snel en veilig monteren

Connectormontageramen van kunststof en metaal  

Connectormontageramen van kunststof en metaal

In de machine- en installatiebouw moet u een groot aantal data-, signaal- of vermogenskabels tijd- en kostenbesparend met de schakelkast verbinden.

De oplossing: voorgemonteerde en gecontroleerde systemen die rechtstreeks op de montagerail worden gemonteerd. Hierdoor bespaart u complete rangeerniveaus.

Connectormontageramen HC-CIF van Phoenix Contact nemen zowel voorgemonteerde contactblokken als HEAVYCON-wartelbehuizingen op.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service