Terug naar het overzicht

ADVANCE-behuizingsuitvoeringen

De ADVANCE-behuizingen van Phoenix Contact zijn overeenkomstig de normen CECC 75 301-802 ontwikkeld. Maak uw keuze uit drie behuizingsuitvoeringen, afhankelijk van uw wensen.

Kunststofbehuizingen

ADVANCE-behuizingen: kunststofuitvoering  

ADVANCE-kunststofbehuizingen

ADVANCE-kunststofbehuizingen met aangespoten kabelwartel zijn voordelig en bieden tegelijkertijd een hoge resistentie tegen vuil, water en trillingen.

Ze zijn vooral geschikt voor de volgende toepassingen:

  • machine- en installatiebouw
  • automobielindustrie
  • schakelkastbouw
  • windturbines

Het behuizingsmateriaal is zeer robuust en heeft een lange levensduur. De toegepaste polyamide is extreem bestand tegen slagbelasting volgens DIN EN 50102.

Metalen behuizing

ADVANCE-behuizingen: standaarduitvoering  

Metalen ADVANCE-behuizingen

Metalen ADVANCE-behuizingen zijn vervaardigd van bijzonder corrosiebestendig spuitgietaluminium. Gevoelige interfaces worden betrouwbaar beschermd, ook tegen EMC-invloeden.
Deze behuizingen zijn bijzonder geschikt voor de volgende toepassingen:

  • automobielindustrie
  • machine- en installatiebouw
  • M&R-techniek

Metalen behuizingen voor outdoor-toepassingen

Metalen ADVANCE-behuizingen voor outdoor-toepassingen  

Metalen ADVANCE-behuizingen voor outdoor-toepassingen

ADVANCE outdoor-behuizingen met zwarte poedercoating en UV-bestendige afdichtingen zijn de passende oplossing voor zeer hoge omgevingseisen en agressieve omgevingen.
Deze behuizingen zijn geschikt voor de volgende toepassingen:

  • chemische industrie
  • spoorwegindustrie
  • offshore-installaties

Technische gegevens

 KunststofbehuizingenMetalen behuizingenMetalen behuizingen voor outdoor-toepassingen
materiaal behuizingpolyamidespuitgietaluminium,
corrosiebestendig
spuitgietaluminium,
corrosiebestendig
materiaal oppervlak--poedercoating, zwart
materiaal vergrendelingroestvaststaalroestvaststaalroestvaststaal
materiaal afdichtingNBRNBR, geleidendViton
omgevingstemperatuur
(bedrijf)
-40 °C … +100 °C-40 °C … +125 °C-40 °C … +125 °C
beschermingsgraad
(in gemonteerde toestand)
IP66/67 (0,2 bar, 24h)
NEMA 12
IP66/68 (0,2 bar, 24h)/IP69K
NEMA 4/4X
IP66/IP68 (0,2 bar, 24h)/IP69K
NEMA 4/4X

Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • ADVANCE-behuizingsuitvoeringen

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Heavy-duty connectoren 3D