Contactuitvoering
Aansluitmethode
crimpcontact, artikelfamilie: VARIOCON, Crimpcontact, aderdoorsnede min.: 0,14 mm², aderdoorsnede max.: 1 mm², Aansluittype: crimpaansluiting, soort contact: stift. voor HC-MOT-AFL-SET
Gedraaid 2,0 mm-crimpcontact, enkelvoudig stiftcontact, aderdoorsnede 1,5 - 2,5 mm², verguld
Gedraaid 1,0 mm-crimpcontact, enkelvoudig stiftcontact, aderdoorsnede 0,35 - 1,0 mm², verguld
crimpcontact, artikelfamilie: VARIOCON, Crimpcontact, materiaal behuizing: PA, aderdoorsnede min.: 0,14 mm², aderdoorsnede max.: 0,5 mm², Aansluittype: crimpaansluiting, soort contact: stift. voor HC-MOT-AFL-SET
Gedraaid crimpcontact, Ø 4,0 mm, enkelvoudig buscontact, aderdoorsnede 10 mm², verzilverd
Gedraaid crimpcontact, Ø 4 mm, enkelvoudig stiftcontact, aderdoorsnede 10 mm², verzilverd
Crimpcontact, contactdiameter: 4 mm, gedraaid, stift, materiaal contact: koperlegering, contactoppervlak: verzilverd, aansluitdoorsnede: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16
Crimpcontact, contactdiameter: 4 mm, gedraaid, stift, materiaal contact: koperlegering, contactoppervlak: verzilverd, aansluitdoorsnede: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14
Crimpcontact, contactdiameter: 4 mm, gedraaid, stift, materiaal contact: koperlegering, contactoppervlak: verzilverd, aansluitdoorsnede: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12
Gedraaid crimpcontact, Ø 4 mm, enkelvoudig stiftcontact, aderdoorsnede 6 mm², verzilverd
"$pageName" op