Toelating
Richting van de kabelaansluiting
Behuizingsmateriaal
behuizingstype
Toepassing
Type vergrendeling
Aantal kabelaansluitingen
hoogte
Wartelbehuizing B16, voor dwarsbeugels, materiaal: spuitgietaluminium, zeewaterbestendig, kabelaansluitingen: 1, zijdelings, hoogte: 110,8 mm, kabelwartel: zonder, adapter: nee, 1x M50, Standaard
Wartelbehuizing B16, voor dwarsbeugels, materiaal: spuitgietaluminium, zeewaterbestendig, kabelaansluitingen: 1, recht, hoogte: 110,8 mm, kabelwartel: zonder, adapter: nee, 1x M50, Standaard
Wartelbehuizing B24, voor dwarsbeugels, materiaal: spuitgietaluminium, zeewaterbestendig, kabelaansluitingen: 1, zijdelings, hoogte: 110,8 mm, kabelwartel: zonder, adapter: nee, 1x M50, Standaard
Wartelbehuizing B24, voor dwarsbeugels, materiaal: spuitgietaluminium, zeewaterbestendig, kabelaansluitingen: 1, recht, hoogte: 110,8 mm, kabelwartel: zonder, adapter: nee, 1x M50, Standaard
Sokkelbehuizing B6, met lengtebeugel, materiaal: spuitgietaluminium, zeewaterbestendig, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, hoogte: 74,8 mm, kabelwartel: zonder, adapter: nee, 2x M25, Standaard
Sokkelbehuizing B6, met lengtebeugel, materiaal: spuitgietaluminium, zeewaterbestendig, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, hoogte: 74,8 mm, kabelwartel: zonder, adapter: nee, 2x M32, Standaard
Sokkelbehuizing B6, met lengtebeugel, materiaal: spuitgietaluminium, zeewaterbestendig, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, hoogte: 74,8 mm, kabelwartel: zonder, adapter: nee, 2x M40, Standaard
Sokkelbehuizing B6, met lengtebeugel, materiaal: spuitgietaluminium, zeewaterbestendig, materiaal beschermkap: PA, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, hoogte: 74,8 mm, kabelwartel: zonder, adapter: nee, 2x M25, beschermkap: ja, Standaard
Sokkelbehuizing B6, met lengtebeugel, materiaal: spuitgietaluminium, zeewaterbestendig, materiaal beschermkap: PA, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, hoogte: 74,8 mm, kabelwartel: zonder, adapter: nee, 2x M32, beschermkap: ja, Standaard
Sokkelbehuizing B6, met lengtebeugel, materiaal: spuitgietaluminium, zeewaterbestendig, materiaal beschermkap: PA, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, hoogte: 74,8 mm, kabelwartel: zonder, adapter: nee, 2x M40, beschermkap: ja, Standaard
"$pageName" op