Toelating
Nominale stroom
Nominale spanning
Aderdoorsnede [AWG]
Aderdoorsnede
Aansluitmethode
aantal polen
Contactblok, aantal polen: 10+PE, bouwgrootte: B6, vermogenscontacten: 10, stuurcontacten: 0, aantal aansluitingen per pool: 1, bus, Push-in aansluiting, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², toepassing: vermogen
Contactblok, aantal polen: 10+PE, bouwgrootte: B6, vermogenscontacten: 10, stuurcontacten: 0, aantal aansluitingen per pool: 1, stift, Push-in aansluiting, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², toepassing: vermogen
Contactblok, aantal polen: 18+PE, bouwgrootte: B10, vermogenscontacten: 18, stuurcontacten: 0, aantal aansluitingen per pool: 1, bus, Push-in aansluiting, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², toepassing: vermogen
Contactblok, aantal polen: 18+PE, bouwgrootte: B10, vermogenscontacten: 18, stuurcontacten: 0, aantal aansluitingen per pool: 1, stift, Push-in aansluiting, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², toepassing: vermogen
Contactblok, aantal polen: 32+PE, bouwgrootte: B16, vermogenscontacten: 32, stuurcontacten: 0, aantal aansluitingen per pool: 1, bus, Push-in aansluiting, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², toepassing: vermogen
Contactblok, aantal polen: 32+PE, bouwgrootte: B16, vermogenscontacten: 32, stuurcontacten: 0, aantal aansluitingen per pool: 1, stift, Push-in aansluiting, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², toepassing: vermogen
Contactblok, aantal polen: 46+PE, bouwgrootte: B24, vermogenscontacten: 46, stuurcontacten: 0, aantal aansluitingen per pool: 1, bus, Push-in aansluiting, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², toepassing: vermogen
Contactblok, aantal polen: 46+PE, bouwgrootte: B24, vermogenscontacten: 46, stuurcontacten: 0, aantal aansluitingen per pool: 1, stift, Push-in aansluiting, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², toepassing: vermogen
HEAVYCON-stiftcontactblok, serie A16, 16 polig, schroefaansluiting, nummering van 17 ... 32
HEAVYCON-buscontactblok, serie A16, 16-polig, schroefaansluiting, nummering van 17 ... 32
"$pageName" op