Toelating
Beschermkap D15, voor lengtebeugel, materiaal beschermkap: PA, hoogte: 19 mm
Beschermkap D15, met lengtebeugel, materiaal beschermkap: PA, hoogte: 19 mm
Beschermkap D25, met lengtebeugel, materiaal beschermkap: PA, hoogte: 19 mm
Beschermkap D25, voor lengtebeugel, materiaal beschermkap: PA, hoogte: 19 mm
Beschermkap D50, voor dwarsbeugels, materiaal beschermkap: PA, hoogte: 19 mm, afdichting: nee, Standaard
Beschermkap D7, voor lengtebeugel, materiaal: PA, materiaal beschermkap: PA, hoogte: 29,4 mm, afdichting: ja, Standaard, met vangdraad, diameter vangdraadoog: 25 mm, voor buscontactblokken
Beschermkap D7, voor lengtebeugel, materiaal: PA, materiaal beschermkap: PA, hoogte: 29,4 mm, afdichting: nee, Standaard, met vangdraad, diameter vangdraadoog: 25 mm, voor stiftcontactblokken
"$pageName" op