SUBCON-PLUS-PROFIB/PG
-
D-SUB-busconnector
2744403
D-SUB-connector, 9-polig, stift, 35°-kabelaansluiting, bussysteem: PROFIBUS DP tot 12 Mbit/s met Pg-D-SUB-busconnector voor aansluiting van een programmeerapparaat, afsluitweerstand via schuifschakelaar in te schakelen, pinbezetting: 3, 5, 6, 8; veerdruk-aansluitklemmen
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
Producttype | Dataconnector |
MTTF | 6706 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
1817 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
155 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
Pinbezetting | 3, 5, 6, 8 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,025 W |
nominale spanning UN | 5 V |
nominale stroom IN | 100 mA |
overdrachtsmedium | Koper |
D-SUB-connector | |
Aansluitmethode | D-SUB-connector |
Printaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Striplengte | 9 mm |
Min. aderdoorsnede massief | 0,12 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 0,5 mm² |
min. 1-draads/klemplaats massief AWG | 26 |
Eendraads/aansluitpunt massief AWG max. | 20 |
programmeeraansluiting | |
Aansluitmethode | D-SUB-bus |
bussysteem | PROFIBUS DP |
signaal | PROFIBUS |
Maatschets |
|
Breedte | 16 mm |
Hoogte | 49,5 mm |
lengte | 60 mm |
materiaal (Behuizing) | ABS (gemetalliseerd) |
kabelbuitendiameter | 7,6 mm ... 8,4 mm (Binnenkomende bustak) |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | > 200 |
Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 15 g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP40 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 75 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | PxCIF15ATEX2744348X |
Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
UKEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | PxCIMA22UKEX2744348X |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | VDMA 24364:2018-05 |
Artikelnummer | 2744403 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC531 |
Productcode | DNC531 |
GTIN | 4017918819453 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 61,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 43,2 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | b1e097ff-71fd-4eb9-b0ae-6379ed498b85 |
Compatibele producten
-
QUICK WIREFOX 6 - Striptang 1204384
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Stripgereedschap 2744623
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Bussysteemkabel 2744652
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schroevendraaier 1204504
-
SZK PH1 VDE - Schroevendraaier 1205150
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB-busconnector 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB-busconnector 2313685
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Afsluitweerstand 2702636
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem