BC 161,6 OT 111122 KMGY
-
Bovenste behuizingsdeel
2201919
DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880, modulair bovenste behuizingsdeel, breedte: 161,6 mm, hoogte: 89,7 mm, diepte: 54,85 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
Producttype | Bovenste behuizingsdeel |
Behuizingstype | DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880 |
Behuizingsserie | BC |
Productfamilie | BC 161,6.. |
Aantal (Aansluitopeningen) | 6 |
Ventilatieopening aanwezig | ja |
Maatschets |
|
Breedte | 161,6 mm |
Hoogte | 89,7 mm |
diepte | 54,85 mm |
Deeleenheid | 9 TE |
Printplaatontwerp | |
Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Kleur (Bovenste behuizingsdeel) | lichtgrijs (RAL 7035) |
materiaal Bovenste behuizingsdeel | PC |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
Gloeidraadtest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
temperatuur | 850 °C |
inwerkingsduur | 30 s |
mechanische bestendigheid/valtrommel | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
valhoogte | 50 cm |
frequentie | 50 |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 15g |
schokduur | 11 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
beschermklasse (IP-code) | |
testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgevingsomstandigheden | |
Max. te bereiken IP-code | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % |
Aantal printplAatbevestigingen | 18 |
Type printplaatbevestiging | vergrendeling |
printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
montagetechniek | Inklikken |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
soort verpakking | Karton |
Artikelnummer | 2201919 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 500 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | ACHBAB |
Productcode | ACHBAB |
GTIN | 4046356949552 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 58,16 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 34,6 g |
Douanetariefnummer | 84879090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
MKDSN 1,5/ 2 HT BK - Printklem 1985849
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - Printklem 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - Printklem 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - Printklem 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - Printklem 1721346
-
GMKDS 1,5/ 2 - Printklem 1717020
-
GMKDSP 3/ 2 - Printklem 1732021
-
SPTA 1/ 8-3,5 - Printklem 1752162
-
SPTA 1/ 6-5,0 - Printklem 1752256
-
FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H - Printklem 1928822
-
FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 - Printconnectoren 1913989
-
PTSA 0,5/11-2,5-Z - Printklem 1990096
-
PTSA 0,5/11-2,5-F - Printklem 1989832
-
PTS 1,5/ 6-5,0-H - Printklem 1792902
-
PT 1,5/ 6-5,0-H - Printklem 1935200
-
PT 1,5/ 6-PH-5,0 - Printconnectoren 1755622
-
PST 1,3/ 6-5,0 - Pin header 1933228
-
MKKDS 1,5/ 2 - Printklem 1725012
-
MKKDSG 3/ 3 - Printklem 1721087
-
ZFKKDS 1,5C-5,0 - Printklem 1889301
-
PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 - Printconnectoren 1725185
-
PTDA 2,5/ 6-PH-5,0 - Printconnectoren 1725549
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Printklem 1841555
-
SPT-THR 1,5/12-V-3,5 P20 R72 - Printklem 1823298
-
SPT-THR 1,5/ 9-V-5,0 P20 R88 - Printklem 1823489
-
SPTA-THR 1,5/ 9-5,08 R72 - Printklem 1071209
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - RJ45-printplaatconnector 1149611
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - RJ45-printplaatconnector 1149867
-
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - RJ45-printplaatconnector 1149858
-
BC 161,6 UT HBUS KMGY - Onderste behuizingsdeel 1227345
-
BC 161,6 UT HBUS BK - Onderste behuizingsdeel 2278500
-
BC 161,6 UT HBUS GY7021 - Onderste behuizingsdeel 1560324
-
BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Onderste behuizingsdeel 2200072
-
BC 161,6 DKL S TRANS BK - Beschermkap 1210711
-
BC 161,6 DKL S TRANS WH - Beschermkap 1252988
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG BK - Behuizingsdeksel met touchdisplay 1335862
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Behuizingsdeksel met touchdisplay 1335863
-
BC 161,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Behuizingsdeksel met touchdisplay 1335864
-
BC 161,6 DKL S TRANS WOP - Beschermkap 1361183
-
BC 161,6 DKL R BK9005 - Beschermkap 2201664
-
BC 161,6 DKL S KMGY - Beschermkap 2202451
-
BC 161,6 DKL S TRANS - Beschermkap 2278542
-
HBUS8 161,6-8P-1S BK - Montagerail-busconnector 1249066
-
HBUS 161,6-16P-1S BK - Montagerail-busconnector 2278555
-
HBUS8-B SET BK - Afdekkap 1252176
-
HBUS-B SET BK - Afdekkap 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Pin header 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Pin header 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Pin header 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Pin header 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Verhoogde rand 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Folietoetsenbord 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Folietoetsenbord 1337344
-
BC 161,6 PLATE KMGY - Inlegplaat 1150589
-
BC 17,6 HS 90 AL - Koellichaam 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Koellichaam 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Koellichaam 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Koellichaam 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Koellichaam 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Schroevenset 1756991
Uw voordelen
Op elkaar afgestemd behuizings- en aansluitsysteem voor een snellere ontwikkeling van apparaten
Specifieke onlineconfiguratie voor talrijke toepassingen in de gebouwenautomatisering
Gevarieerde aansluittechniek
Te monteren op montagerails of aan de wand
Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem
Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 1 ... 9 deeleenheden (17,8 mm ... 161,6 mm)
Normconform volgens DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem