PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Pin header
1252178

rastermaat 2,54 mm
montagetechniek THR solderen
verpakkingsmethode verpakt in karton

Pin header, kleur: zwart, nominale stroom: 3 A (per contact), nominale spanning (III/2): 100 V, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 9, aantal rijen: 1, aantal polen: 9, aantal aansluitingen: 9, rastermaat: 2,54 mm, montage: THR solderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,5 mm, vergrendeling: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

geschikt voor golf- en reflowprocessen