productlijn COMBICON Terminals S
doorsnede 1 mm2
rastermaat 3,5 mm
aansluitmethode Push-in-veerdrukaansluiting
montagetechniek Golfsolderen
Printplaatklem, nominale stroom: 9 A, nominale spanning (III/2): 200 V, nominale doorsnede: 1 mm2, aantal potentialen: 8, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 8, artikelfamilie: SPTA 1/, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 65 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton