PSTD 0,65X0,65/9-2,54
-
Pin header
2200700
Pin header, kleur: zwart, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 18, aantal rijen: 2, aantal polen: 18, aantal aansluitingen: 18, artikelfamilie: PSTD 0,65X0,65/..-V, rastermaat: 2,54 mm, montage: THR solderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,5 mm, vergrendeling: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton
Productdetails
Producttype | Pin header |
Productfamilie | PSTD 0,65X0,65/..-V |
bouwvorm | pinstrip |
aantal polen | 18 |
Rastermaat | 2,54 mm |
Aantal Aansluitingen | 18 |
Aantal rijen | 2 |
Aantal potentialen | 18 |
pinlay-out | lineaire pinning |
Eigenschappen | |
overgangsweerstand | 35,7 mΩ |
montagetechniek | THR solderen |
pinlay-out | lineaire pinning |
Materiaal - behuizing | |
Kleur (Behuizing) | zwart (9005) |
Isolatiemateriaal | PA |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Maatschets |
|
Rastermaat | 2,54 mm |
Breedte [b] | 22,86 mm |
Hoogte [h] | 10,8 mm |
Lengte [l] | 5 mm |
Soldeerstiftlengte [P] | 2,5 mm |
Stiftafmetingen | 0,635 x 0,635 mm |
visuele inspectie | |
testspecificatie | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
resultaat | Test doorstaan |
inspectie afmetingen | |
testspecificatie | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
resultaat | Test doorstaan |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Versnelling | 20 m/s² |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
levensduurtest | |
testspecificatie | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
piekstootspanning op zeeniveau | 1,75 kV |
isolatieweerstand R1 | 35,7 mΩ |
isolatieweerstand R2 | 35,7 mΩ |
steekcycli | 25 |
klimaattest | |
testspecificatie | DIN 50018:2013-05 |
corrosiebelasting | 0,2 dm3 SO2 op 300 dm3/40 °C/1 cyclus |
warmtebelasting | 100 °C/168 h |
piekwisselspanning | 0,84 kV |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
schokvorm | halfsinusvormig |
Versnelling | 150 m/s² |
schokduur | 11 ms |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
Artikelnummer | 2200700 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | ACHBBZ |
Productcode | ACHBBZ |
GTIN | 4046356663687 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1,255 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1,229 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Uw voordelen
geschikt voor golf- en reflowprocessen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem