CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - Modulaire RJ45-printplaatconnectors
1149611

Modulaire RJ45-printplaatconnectors, 1x1 enkele poort, aansluitrichting van de connector t.o.v. de printplaat: 180 °, Afgeschermd, aantal polen: 8, 10 GBit/s, PoE++, SMT, SMD, Reflow, IP20, verpakkingsmethode: Tape and Reel

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Met de reflow-functionaliteit is een efficiënt, voordeliger verwerkingsproces mogelijk
Het vergrote temperatuurbereik van -40 °C ... +85 °C maakt het gebruik in veeleisende toepassingen mogelijk