BC 161,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Behuizingsdeksel met touchdisplay
1335863

DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN​ 43880, Vergrendelbaar deksel (niet afneembaar), capacitief 2,4" touchdisplay geïntegreerd, resolutie: 320 x 240 Pixel, interface: 4-wire SPI, breedte: 161,6 mm, hoogte: 45 mm, diepte: 13,5 mm

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Snelle apparaatontwikkeling door geïntegreerd 2,4"-touchdisplay
Geschikt voor verschillende apparaatvereisten dankzij behuizingsvarianten met of zonder membraantoetsenbord
Gecoördineerd ontwerp van de behuizingen, toetsenborden en displays
Maximale flexibiliteit dankzij talrijke combinatiemogelijkheden van behuizingsafdekking en bovendelen
individuele aanpassing van het membraantoetsenbord via de configurator