BC 53,6 HS 90 AL - Koellichaam
1754315

Koellichaam voor behuizingsserie: BC, uitvoering: Koellichaam, materiaal: Aluminium, geëloxeerd, artikelfamilie: BC 53,6.., breedte: 46,9 mm, hoogte: 28,7 mm, Gebruik alleen de schroeven die vermeld staan in de lijst toebehoren om de onderdelen aan elkaar te schroeven.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Koellichaamoplossingen maken het gebruik van het apparaat bij thermisch veeleisende toepassingen mogelijk
Optimaal thermisch pad voor betrouwbare warmteafleiding
Individuele aanpassing aan verschillende hotspots
Koellichaamoplossingen zijn inzetbaar in verschillende behuizingsgrootten
Nauwkeurig passende systeemoplossing met behuizing, aansluittechniek, koellichaam en overig toebehoren

Vaak gestelde vragen


Welke ondersteuning biedt Phoenix Contact op het gebied van thermomanagement?

Phoenix Contact ondersteunt u met cataloguswaarden, online simulaties, persoonlijk advies inclusief simulatieservices en (individueel aangepaste) koellichamen.


Hoe worden componenten van verschillende hoogte en grootte optimaal aangesloten op het koellichaam?

De optimale thermische verbinding wordt bereikt door het koellichaam op maat te maken. Dit wordt meestal gedaan door het koellichaam te frezen.... Meer bekijken

De optimale thermische verbinding wordt bereikt door het koellichaam op maat te maken. Dit wordt meestal gedaan door het koellichaam te frezen.

Minder bekijken

Welke invloed heeft verwarming op de betrouwbaarheid van een apparaat?

De maximumtemperatuur heeft de grootste invloed op de betrouwbaarheid en levensduur van uw apparaat. De uitvalfrequentie verdubbelt bij een temperatuurstijging van 10 °C.... Meer bekijken

De maximumtemperatuur heeft de grootste invloed op de betrouwbaarheid en levensduur van uw apparaat. De uitvalfrequentie verdubbelt bij een temperatuurstijging van 10 °C.

Minder bekijken

Welke factoren beïnvloeden de temperatuur in de behuizing?

Kleine en krachtige componenten, hoge gegevenssnelheden, stof en onvoldoende ventilatie van de behuizing zijn redenen voor een hoog temperatuurverschil ten opzichte van de omgeving.... Meer bekijken

Kleine en krachtige componenten, hoge gegevenssnelheden, stof en onvoldoende ventilatie van de behuizing zijn redenen voor een hoog temperatuurverschil ten opzichte van de omgeving.

Minder bekijken

Welke informatie geven de vermogensverliesdiagrammen?

De grafen in de diagrammen geven informatie over het vermogen dat de componenten in de desbetreffende behuizing mogen afgeven om een temperatuurverschil met de omgeving niet te overschrijden. De helling van de rechte lijn beschrijft de thermische gel... Meer bekijken

De grafen in de diagrammen geven informatie over het vermogen dat de componenten in de desbetreffende behuizing mogen afgeven om een temperatuurverschil met de omgeving niet te overschrijden. De helling van de rechte lijn beschrijft de thermische geleiding van het systeem. De getoonde situaties verschillen enerzijds in volledige oppervlakteverwarming en verwarming van een hotspot van 20 x 20 mm en anderzijds in een printplaat geïnstalleerd in de behuizing en een zonder behuizing.

Minder bekijken

Hoe helpen koellichamen om warmte af te voeren?

De geïntegreerde koellichamen van Phoenix Contact voeren warmte af via thermische geleiding vanaf de hotspot via het thermisch geleidende materiaal (TIM). Het koellichaam geeft deze warmte af aan de omgeving in de vorm van stralingsenergie en via con... Meer bekijken

De geïntegreerde koellichamen van Phoenix Contact voeren warmte af via thermische geleiding vanaf de hotspot via het thermisch geleidende materiaal (TIM). Het koellichaam geeft deze warmte af aan de omgeving in de vorm van stralingsenergie en via convectie tussen de lamellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het schoorsteeneffect, waarbij de verwarmde lucht opstijgt en koude lucht aanzuigt.

Minder bekijken

Welke andere opties zijn er voor thermische optimalisatie?

In veel gevallen is het voldoende om de hotspots anders in te delen of ventilatiesleuven aan te brengen. Een simulatie van de thermische omstandigheden geeft informatie over welke optie het meest geschikt is.... Meer bekijken

In veel gevallen is het voldoende om de hotspots anders in te delen of ventilatiesleuven aan te brengen. Een simulatie van de thermische omstandigheden geeft informatie over welke optie het meest geschikt is.

Minder bekijken