BC 107,6 OT U11 BK
-
Bovenste behuizingsdeel
2200721
DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880, bovenste behuizingsdeel (U11) met ventilatiesleuven, Inbouwdiepte aansluittechniek: 11,1 mm, breedte: 107,6 mm, hoogte: 89,7 mm, diepte: 54,85 mm, kleur: zwart (vergelijkbaar RAL 9005)
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
Producttype | Bovenste behuizingsdeel |
Behuizingstype | DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880 |
Behuizingsserie | BC |
Productfamilie | BC 107,6.. |
Max. aantal polen | 64 (rastermaat: 2,5 mm) |
48 (rastermaat: 3,5 mm) | |
36 (rastermaat: 5 mm) | |
24 (rastermaat: 7,5 mm) | |
Aantal (Aansluitopeningen) | 4 |
Ventilatieopening aanwezig | ja |
Maatschets |
|
Breedte | 107,6 mm |
Hoogte | 89,7 mm |
diepte | 54,85 mm |
Deeleenheid | 6 TE |
Printplaatontwerp | |
Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Kleur (Bovenste behuizingsdeel) | zwart (RAL 9005) |
materiaal Bovenste behuizingsdeel | PC |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
Gloeidraadtest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
temperatuur | 850 °C |
inwerkingsduur | 30 s |
mechanische bestendigheid/valtrommel | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
valhoogte | 50 cm |
frequentie | 50 |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 15g |
schokduur | 11 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
beschermklasse (IP-code) | |
testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgevingsomstandigheden | |
Max. te bereiken IP-code | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % |
Aantal printplAatbevestigingen | 12 |
Type printplaatbevestiging | vergrendeling |
printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
montagetechniek | Inklikken |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
soort verpakking | Karton |
Artikelnummer | 2200721 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | ACHBAB |
Productcode | ACHBAB |
GTIN | 4046356661201 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 49,145 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,66 g |
Douanetariefnummer | 84879090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
MKDS 1,5/ 3 HT BK - Printklem 1985894
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - Printklem 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - Printklem 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - Printklem 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - Printklem 1721346
-
GMKDS 1,5/ 2 - Printklem 1717020
-
GMKDSP 3/ 2 - Printklem 1732021
-
SPTA 1/ 8-3,5 - Printklem 1752162
-
SPTA 1/ 6-5,0 - Printklem 1752256
-
FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H - Printklem 1928822
-
FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 - Printconnectoren 1913989
-
PTSA 0,5/11-2,5-Z - Printklem 1990096
-
PTSA 0,5/11-2,5-F - Printklem 1989832
-
PTS 1,5/ 6-5,0-H - Printklem 1792902
-
PT 1,5/ 6-5,0-H - Printklem 1935200
-
PT 1,5/ 6-PH-5,0 - Printconnectoren 1755622
-
PST 1,3/ 6-5,0 - Pin header 1933228
-
SPT-THR 1,5/ 8-V-3,5 P20 R72 - Printklem 1823256
-
SPT-THR 1,5/ 6-V-5,0 P20 R56 - Printklem 1823450
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY - Onderste behuizingsdeel 2202951
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY/RD - Onderste behuizingsdeel 2203517
-
BC 107,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Onderste behuizingsdeel 1006953
-
BC 107,6 UT HBUS GY7021 - Onderste behuizingsdeel 1385674
-
BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP - Onderste behuizingsdeel 1749649
-
BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - Onderste behuizingsdeel 2203815
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Behuizingsdeksel met touchdisplay 1335858
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Behuizingsdeksel met touchdisplay 1335860
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Behuizingsdeksel met touchdisplay 1335861
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1 - Behuizingsdeksel met touchdisplay 1335865
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - Behuizingsdeksel met touchdisplay 1684628
-
BC 107,6 DKL S KMGY - Beschermkap 2200046
-
BC 107,6 DKL R BK - Beschermkap 2200722
-
BC 107,6 DKL S TRANS WOP - Beschermkap 2202968
-
BC 107,6 DKL R KMGY - Beschermkap 2896173
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - Montagerail-busconnector 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - Montagerail-busconnector 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Afdekkap 1252176
-
HBUS-B SET BK - Afdekkap 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Pin header 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Pin header 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Pin header 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Pin header 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Verhoogde rand 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Folietoetsenbord 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Folietoetsenbord 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Koellichaam 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Koellichaam 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Koellichaam 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Koellichaam 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Koellichaam 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Schroevenset 1756991
Uw voordelen
Op elkaar afgestemd behuizings- en aansluitsysteem voor een snellere ontwikkeling van apparaten
Specifieke onlineconfiguratie voor talrijke toepassingen in de gebouwenautomatisering
Gevarieerde aansluittechniek
Te monteren op montagerails of aan de wand
Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem
Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 1 ... 9 deeleenheden (17,8 mm ... 161,6 mm)
Normconform volgens DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem