BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP
-
Onderste behuizingsdeel
1749649
DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880, Onderste behuizingsdeel zonder voetgrendel, breedte: 107,6 mm, hoogte: 89,7 mm, diepte: 48,9 mm, kleur: grijs (vergelijkbaar RAL 7042), doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel), aantal polen dwarsverbinding: 16
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
| Behuizingstype | DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880 |
| Behuizingstype | Modulaire gebouweninstallatiebehuizing |
| Behuizingsserie | BC |
| Productfamilie | BC 107,6.. |
| Max. aantal polen | 0) |
| Ventilatieopening aanwezig | nee |
| Maatschets |
|
| Breedte | 107,6 mm |
| Hoogte | 89,7 mm |
| diepte | 48,9 mm |
| Deeleenheid | 6 TE |
| Printplaatontwerp | |
| Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Kleur (Onderste behuizingsdeel) | grijs (RAL 7042) |
| materiaal Onderste behuizingsdeel | PC |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| CTI volgens IEC 60112 | < 400 |
| Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| Gloeidraadtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| temperatuur | 850 °C |
| inwerkingsduur | 30 s |
| mechanische bestendigheid/valtrommel | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| valhoogte | 50 cm |
| frequentie | 50 |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 15g |
| schokduur | 11 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| testspecificatie | VDMA 24364:2018-05 |
| resultaat | Test doorstaan |
| beschermklasse (IP-code) | |
| testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| resultaat beschermklasse IP-code | IP20 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Max. te bereiken IP-code | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % |
| Aantal printplAatbevestigingen | 9 |
| Type printplaatbevestiging | vergrendeling |
| printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| montagetechniek | Railmontage/wandmontage |
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
| soort verpakking | Karton |
| Artikelnummer | 1749649 |
| Verpakkingseenheid | 80 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 80 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | ACHBAA |
| Productcode | ACHBAA |
| GTIN | 4067923313743 |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 40,3 g |
| Douanetariefnummer | 84879090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Bovenste behuizingsdeel 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Bovenste behuizingsdeel 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Bovenste behuizingsdeel 1065104
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Bovenste behuizingsdeel 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - Bovenste behuizingsdeel 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Bovenste behuizingsdeel 1163398
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - Bovenste behuizingsdeel 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - Bovenste behuizingsdeel 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - Bovenste behuizingsdeel 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - Bovenste behuizingsdeel 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - Bovenste behuizingsdeel 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Bovenste behuizingsdeel 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2896089
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Behuizingsdeksel met touchdisplay 1335858
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Behuizingsdeksel met touchdisplay 1335860
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Behuizingsdeksel met touchdisplay 1335861
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1 - Behuizingsdeksel met touchdisplay 1335865
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - Behuizingsdeksel met touchdisplay 1684628
-
BC 107,6 DKL S KMGY - Beschermkap 2200046
-
BC 107,6 DKL R BK - Beschermkap 2200722
-
BC 107,6 DKL S TRANS WOP - Beschermkap 2202968
-
BC 107,6 DKL R KMGY - Beschermkap 2896173
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - Montagerail-busconnector 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - Montagerail-busconnector 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Afdekkap 1252176
-
HBUS-B SET BK - Afdekkap 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Pin header 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Pin header 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Pin header 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Verhoogde rand 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Folietoetsenbord 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Folietoetsenbord 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Koellichaam 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Koellichaam 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Koellichaam 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Koellichaam 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Koellichaam 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Schroevenset 1756991
Uw voordelen
Op elkaar afgestemd behuizings- en aansluitsysteem voor een snellere ontwikkeling van apparaten
Specifieke onlineconfiguratie voor talrijke toepassingen in de gebouwenautomatisering
Gevarieerde aansluittechniek
Te monteren op montagerails of aan de wand
Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem
Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 1 ... 9 deeleenheden (17,8 mm ... 161,6 mm)
Normconform volgens DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem