BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - Bovenste behuizingsdeel
1340863

DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN​ 43880, modulair bovenste behuizingsdeel, SPT-THR, breedte: 107,6 mm, hoogte: 89,7 mm, diepte: 54,85 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Op elkaar afgestemd behuizings- en aansluitsysteem voor een snellere ontwikkeling van apparaten
Specifieke onlineconfiguratie voor talrijke toepassingen in de gebouwenautomatisering
Push-in-printklemmen voor een comfortabele frontbediening en tijdbesparing bij de installatie
Aansluittechniek voor de geautomatiseerde printplaatmontage