BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY
-
Behuizingsdeksel met touchdisplay
1335860
DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880, Vergrendelbaar deksel (niet afneembaar), capacitief 2,4" touchdisplay geïntegreerd, resolutie: 320 x 240 Pixel, interface: 4-wire SPI, breedte: 107,6 mm, hoogte: 45 mm, diepte: 13,5 mm
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
| Behuizingstype | DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880 |
| Behuizingstype | Modulaire gebouweninstallatiebehuizing |
| Behuizingsserie | BC |
| Productfamilie | BC 107,6.. |
| Aantal (Aansluitopeningen) | 0 |
| Ventilatieopening aanwezig | nee |
| Display | |
| displaytype | TFT, IPS |
| Soort weergave | capacitief |
| beelddiagonaal | 2,4 '' / 6,1 cm (Display) |
| Beeldschermresolutie | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
| Display-formaten | 3:4 |
| Type verlichting display | led, wit |
| Controller | GT911 (Goodix) |
| Interface | 4-wire SPI |
| Breedte | 107,6 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| diepte | 13,5 mm |
| Kleur (Beschermkap) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| materiaal behuizing | PC |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| Gloeidraadtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| temperatuur | 850 °C |
| inwerkingsduur | 30 s |
| mechanische bestendigheid/valtrommel | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| valhoogte | 50 cm |
| frequentie | 50 |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 15g |
| schokduur | 11 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| beschermklasse (IP-code) | |
| testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Max. te bereiken IP-code | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -30 °C ... 70 °C |
| Type printplaatbevestiging | vergrendeling |
| montagetechniek | Vergrendeling met bovenste behuizingsdeel |
| verpakkingsmethode | kartonverpakking |
| Artikelnummer | 1335860 |
| Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 5 Stuks |
| Verkoopcode | ACHBAI |
| Productcode | ACHBAI |
| GTIN | 4063151637149 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 53,11 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 43,84 g |
| Douanetariefnummer | 85480090 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Bovenste behuizingsdeel 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Bovenste behuizingsdeel 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Bovenste behuizingsdeel 1065104
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Bovenste behuizingsdeel 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - Bovenste behuizingsdeel 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Bovenste behuizingsdeel 1163398
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - Bovenste behuizingsdeel 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - Bovenste behuizingsdeel 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - Bovenste behuizingsdeel 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - Bovenste behuizingsdeel 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - Bovenste behuizingsdeel 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Bovenste behuizingsdeel 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2896089
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY - Onderste behuizingsdeel 2202951
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY/RD - Onderste behuizingsdeel 2203517
-
BC 107,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Onderste behuizingsdeel 1006953
-
BC 107,6 UT HBUS GY7021 - Onderste behuizingsdeel 1385674
-
BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP - Onderste behuizingsdeel 1749649
-
BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - Onderste behuizingsdeel 2203815
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - Montagerail-busconnector 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - Montagerail-busconnector 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Afdekkap 1252176
-
HBUS-B SET BK - Afdekkap 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Pin header 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Pin header 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Pin header 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Verhoogde rand 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Folietoetsenbord 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Folietoetsenbord 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Koellichaam 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Koellichaam 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Koellichaam 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Koellichaam 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Koellichaam 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Schroevenset 1756991
Uw voordelen
Snelle apparaatontwikkeling door geïntegreerd 2,4"-touchdisplay
Geschikt voor verschillende apparaatvereisten dankzij behuizingsvarianten met of zonder membraantoetsenbord
Gecoördineerd ontwerp van de behuizingen, toetsenborden en displays
Maximale flexibiliteit dankzij talrijke combinatiemogelijkheden van behuizingsafdekking en bovendelen
individuele aanpassing van het membraantoetsenbord via de configurator
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem