Printklemmen

Compact en veelzijdig

Compact en veelzijdig

Het gevarieerde productenprogramma voor maximale eisen.

Terug naar Printklemmen en -connectoren

Categorieën

Zoeken in Printklemmen

Toon alle producten uit deze categorie

Ongeacht of er procesinterfaces, automatiseringscomponenten of frequentieomvormers worden toegepast – ook voor uw applicatie bieden wij de juiste klem. Het unieke assortiment printklemmen omvat metrische en inchrasters voor miniatuur-printklemmen met 2,5 mm-raster tot aan vermogensklemmen met 20 mm-raster.

Uw voordelen

  • flexibiliteit – omvangrijk productenprogramma voor verschillende applicaties
  • optimale procesintegratie: ondersteuning van alle gangbare montageprocessen
  • ruimtebesparend en betrouwbaar dankzij innovatieve aansluittechnieken

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Connectoren

Service


Zo identiek kan anders zijn

Vormgelijke printklemmen in TWIN Design.


Printklemmen met push-lock-veerdrukaansluiting

Aansluiten en losnemen van aders zonder gereedschap.


Soldeerproces van de MKDSP 95

Soldeerproces van de printklem MKDSP 95.