Dankzij een uitgebreid assortiment connectoren voor de dataoverdracht beschikt u altijd over de passende aansluiting. En het is heel eenvoudig: want bij Phoenix Contact krijgt u alle apparaatinterfaces uit één hand. Met onze verscheidenheid aan bouwvormen, polarisaties en pinbezettingen bieden wij u een universele oplossing voor koper- of lichtgeleiderbekabeling.
Contactblok, 5-polig, Stift, recht, M12, B-polarisatie, SMD-Reflow, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag