Printklemmen

Printklemmen

Printklemmen maken de eenvoudige en betrouwbare overdracht van signalen, data en vermogen naar de printplaat mogelijk. Ze zijn geschikt voor talloze applicaties in vele branches, markten en ook voor Industrie 4.0-applicaties. Ons COMBICON-programma - productlijn XS tot XXL - omvat metrische en op inches gebaseerde rasters van miniatuur-printklemmen met 2,5 mm-raster tot en met vermogensmodulen met 20 mm-raster.

Go to Product Detail Page for item 1987180
ZFKDSA 1,5-W-7,62- 4 - Printklem
ZFKDSA 1,5-W-7,62- 4 - Printklem
1987180

Printplaatklem, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 320 V, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal potentialen: 4, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 4, artikelfamilie: ZFKDS(A) 1,5-W, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Go to Product Detail Page for item 1824475
SPT-SMD 1,5/ 8-V-5,08 R88 - Printklem
SPT-SMD 1,5/ 8-V-5,08 R88 - Printklem
1824475

Printplaatklem, nominale stroom: 17,5 A, nominale spanning (III/2): 320 V, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal potentialen: 8, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 8, artikelfamilie: SPT 1,5/..-V-SMD, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: SMD solderen, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, kleur: zwart, Pin-lay-out: lineaire pad-geometrie, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: rol met een breedte van 88 mm

Go to Product Detail Page for item 1713367
MKDS 3/14-5,08 - Printklem
MKDS 3/14-5,08 - Printklem
1713367

Printplaatklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 2,5 mm2, aantal potentialen: 14, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 14, artikelfamilie: MKDS 3, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton. Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

Go to Product Detail Page for item 1071046
SPTAF 1/ 3-5,0-EL-EX - Printklem
SPTAF 1/ 3-5,0-EL-EX - Printklem
1071046

Printplaatklem, nominale stroom: 16 A, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 3, artikelfamilie: SPTAF 1/..-EL-EX, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,6 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: tray

Go to Product Detail Page for item 1727298
MKDS 1/ 9-3,81 SMD BK - Printklem
MKDS 1/ 9-3,81 SMD BK - Printklem
1727298

Printplaatklem, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, nominale doorsnede: 1 mm2, aantal potentialen: 9, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 9, artikelfamilie: MKDS 1/..-SMD, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, montage: SMD solderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart, Pin-lay-out: lineaire pad-geometrie, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: staafmagazijn

Go to Product Detail Page for item 1071066
SPTAF 1/ 3-5,0-IL-EX - Printklem
SPTAF 1/ 3-5,0-IL-EX - Printklem
1071066

Printplaatklem, nominale stroom: 16 A, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 3, artikelfamilie: SPTAF 1/..-IL-EX, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,6 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: tray

Go to Product Detail Page for item 1986149
FFKDSA1/V1-10,16-3 - Printklem
FFKDSA1/V1-10,16-3 - Printklem
1986149

Printplaatklem, nominale stroom: 15 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal potentialen: 3, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 3, artikelfamilie: FFKDS(A)/V1, rastermaat: 10,16 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Go to Product Detail Page for item 1933765
ZFKDSA 1-3,81-20 - Printklem
ZFKDSA 1-3,81-20 - Printklem
1933765

Printplaatklem, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 200 V, nominale doorsnede: 1 mm2, aantal potentialen: 20, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 20, artikelfamilie: ZFKDS(A) 1, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Go to Product Detail Page for item 1732580
SPT 2,5/11-V-5,0-EX - Printklem
SPT 2,5/11-V-5,0-EX - Printklem
1732580

Printplaatklem, nominale stroom: 22 A, nominale doorsnede: 2,5 mm2, aantal potentialen: 11, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 11, artikelfamilie: SPT 2,5/..-V-EX, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Go to Product Detail Page for item 1732564
SPT 2,5/ 9-V-5,0-EX - Printklem
SPT 2,5/ 9-V-5,0-EX - Printklem
1732564

Printplaatklem, nominale stroom: 22 A, nominale doorsnede: 2,5 mm2, aantal potentialen: 9, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 9, artikelfamilie: SPT 2,5/..-V-EX, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Uw voordelen

  • Compacte bouwvorm voor groot aansluitgemak en veelzijdige toepassingsmogelijkheden dankzij de kleine afmetingen van de printklemmen
  • Eenvoudige integratie in de voorzijde van het apparaat: rendabele wanddoorvoeren dankzij het uniforme design en afsluitende behuizingen
  • Procesgeoptimaliseerde verpakking: verkort doorlooptijden en processen door voor automaten bestemde verpakking in Tape-and-Reel, buis of tray
  • Plaatsing in meerdere rijen: varianten met een schuine aderaansluiting maken een hoge aansluitdichtheid op de printplaat mogelijk
  • Geïntegreerde testaftakkingen: metingen comfortabel uitvoeren, zonder dat de bekabeling of ander toebehoren moet worden verwijderd

Een overzicht van de belangrijkste kenmerken

Wij bieden u de juiste printklemmen voor uw toepassing. Profiteer van een unieke bandbreedte van het productenprogramma.

Printklemmen

Aderdoorsnede 0,14 mm² (AWG 26) tot 95 mm² (AWG 3/0)
Stromen Tot 232 A (IEC)/200 A (UL B, C)
Spanningen Tot 1000 V (IEC)/600 V (UL B, C)
Aansluittechnieken Schroef-, veerdruk- en snijaansluiting voor verschillende aansluitrichtingen
Raster 2,5 tot 20 mm
Soldeerproces Golf-, THR- en SMT-solderen
Persoon bedient configurator voor printklemmen op de PC

Configurator voor printklemmen

Creëer met standaardartikelen uw gewenste variant van de printklemmen. Gebruik ons uitgebreide productenprogramma en kies het door u gewenste product naar kleur, bedrukking en polarisatie.

Twee werknemers bekijken de productnavigator op een tablet, met daarboven verschillende productoverlays

Productnavigator Krijg een overzicht van onze uitgebreide portefeuille

Kom snel en duidelijk alles te weten over printplaatklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen voor de apparaataansluiting. De productnavigator helpt u daarbij, doordat deze het programma in de verschillende productgroepen indeelt.

GameChangers van Phoenix Contact voor de apparaataansluiting

GameChangers voor de apparaataansluiting

Meer dan topprestaties – een geheel nieuwe situatie: onze GameChangers tillen ook uw toepassingen naar het volgende niveau.

Twee handen met aarde, een plant en een product van Phoenix Contact

Producten op biologische basis

Phoenix Contact ontwikkelt technologieën en oplossingen voor een betere toekomst. Klimaatbescherming en milieu-emissies, zoals CO₂, zijn centrale uitgangspunten van onze duurzaamheidsstrategie. Wij zijn bijvoorbeeld bezig met het omzetten van de eerste producten naar kunststof op biologische basis.

Applicatie SPE-printklem

Whitepaper over gegevensoverdracht met klassieke printplaataansluittechniek Voordelige en robuuste dataverbindingen voor industriële toepassingen

Betrouwbare en krachtige datatransmissie wordt steeds belangrijker in industriële communicatie. Gestandaardiseerde connectors zoals RJ45 of M12 worden veel gebruikt, maar beperkte ruimte en hoge mechanische eisen vereisen vaak alternatieve oplossingen. Printklemmen bieden hier interessante mogelijkheden. Maar hoe zit het met signaalintegriteit, overdrachtssnelheid en elektromagnetische compatibiliteit? Lees meer over de basis, invloedsfactoren en praktische tips.

Nieuwe producten

Schuine THR-printklemmen uit de SPTA-THR 2,5-serie
SPE-printklemmen uit het COMBICON-programma

Schuine THR-printklemmen met 2,5 mm²

Snelle aansluiting dankzij Push-in-veerdrukaansluiting

Printklemmen uit de serie SPTA-THR 2,5 breiden het productenprogramma uit met schuine, reflow-soldeerbare uitvoeringen voor geautomatiseerde plaatsingsprocessen. Dankzij de schuine aansluiting zijn de printklemmen vooral geschikt voor de plaatsing op de printplaat in meerdere rijen.

Belangrijkste kenmerken

  • Stromen tot 32 A
  • Spanning tot 400 V
  • Aderdoorsneden: 0,2 tot 4 mm²
  • Raster: 5,0 mm
  • 2- tot 12-polig
  • Levering in doos- of rolverpakking

Uw voordelen

  • Tijdbesparende Push-in-veerdrukaansluiting zonder gereedschap
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt het langdurig stabiele contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • De schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • Gedimensioneerd voor integratie in het SMT-soldeerproces

SPE-printklemmen uit het COMBICON-programma

Aansluittechniek voor Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet (SPE) biedt een krachtige technologie voor de realisatie van Industrie 4.0- en IIoT-toepassingen. Hier komen de printklemmen uit het COMBICON-assortiment tot hun recht, dankzij de eenduidige kleurcodering en intuïtieve bediening.

Belangrijkste kenmerken

  • Schroef- en Push-in-aansluittechniek
  • Raster: 3,5 tot 5,08 mm
  • Aansluitrichtingen: 0°, 45° en 90°
  • Aderdoorsneden: 0,14 mm² tot 2,5 mm² (26 AWG tot 12 AWG)
  • Geschikt voor Power over Data Line-toepassingen (PoDL)

Uw voordelen

  • Intuïtieve bediening dankzij eenduidige kleurcodering
  • Snelle en eenvoudige integratie van veldapparaten
  • Ruimtebesparende aansluittechniek voor apparaten (miniaturisatie)
  • Geschikt voor afgeschermde en niet-afgeschermde SPE-kabels
  • Geteste en bevestigde gegevenssnelheden tot 1.000 Mbit/s

Alle productlijnen van het COMBICON-programma Selecteer de juiste printklem voor uw toepassing. Ons unieke programma strekt zich uit van miniatuurklemmen in de XS-productlijn tot vermogensmodulen in de XXL-productlijn.

Printklemmen van de productlijn XS
Printklemmen van de productlijn S
Printklemmen van de productlijn M
Printklemmen van de productlijn L
Printklemmen van de productlijn XL
Printklemmen van de productlijn XXL
Printklemmen van de productlijn XS

Belangrijkste kenmerken

  • Voor 2,5 tot 3,81 mm-rasters
  • Aansluittechnieken met schroef-, veer- en snijaansluiting
  • Montage door golf-, THR- en SMT-solderen
  • Verschillende aansluit- en bedieningsrichtingen
  • Varianten met TWIN-aansluiting en geïntegreerde testmogelijkheid

Printklemmen van de productlijn S

Belangrijkste kenmerken

  • Voor 3,5 tot 7,62 mm-rasters
  • Aansluittechnieken met schroef- en veerdrukaansluiting
  • Montage door golf-, THR- en SMT-solderen
  • Diverse aansluit- en bedieningsrichtingen, en versies met meerdere niveaus
  • Varianten met TWIN-aansluiting, geïntegreerde testmogelijkheid en Ex-toelating

Printklemmen van de productlijn M

Belangrijkste kenmerken

  • Voor 5,0 tot 7,62 mm-rasters
  • Aansluittechnieken met schroef- en veerdrukaansluiting
  • Montage door golf- en THR-solderen
  • Diverse aansluit- en bedieningsrichtingen, en versies met meerdere niveaus
  • Varianten met TWIN-aansluiting, geïntegreerde testmogelijkheid en Ex-toelating
  • Klemmen met dezelfde contouren en met schroef- en veerdrukaansluiting

Printklemmen van de productlijn L

Belangrijkste kenmerken

  • Voor 6,35 tot 12,7 mm-rasters
  • Aansluittechnieken met schroef- en veerdrukaansluiting
  • Montage door THR-solderen
  • Verschillende aansluit- en bedieningsrichtingen
  • Varianten met geïntegreerde testmogelijkheid
  • Klemmen met dezelfde contouren en met schroef- en veerdrukaansluiting

Printklemmen van de productlijn XL

Belangrijkste kenmerken

  • Voor 10,15 tot 15 mm-rasters
  • Aansluittechnieken met schroef- en veerdrukaansluiting
  • Montage door THR-solderen
  • Verschillende aansluit- en bedieningsrichtingen
  • Varianten met geïntegreerde testmogelijkheid
  • Klemmen met dezelfde contouren en met schroef- en veerdrukaansluiting

Printklemmen van de productlijn XXL

Belangrijkste kenmerken

  • Voor 17,5 tot 20 mm-rasters
  • Aansluittechniek met schroefaansluiting
  • Montage door THR-solderen
  • Varianten met geïntegreerde testmogelijkheid

Printklemmen in het TWIN design voor Industrie 4.0

Contourgelijke printklemmen in TWIN design hebben identieke bouwgrootten en pinnings, en zijn geschikt voor de flexibele eisen en apparaatdesigns van Industrie 4.0. Met schroefaansluiting of met veerdrukaansluiting: de klemmen hebben de juiste aansluittechniek voor de apparaatvormgeving van het internet der dingen.

Printklemmen van de SPTAF 1-serie met lage bouwhoogte

De lage bouwhoogte van de printklem SPTAF 1 is ideaal voor de gebouwentechniek en platte modulen. Een 45°-gekantelde kabelaansluittrechter en verschillende drukknopvarianten maken een eenvoudige en snelle installatie mogelijk. Dankzij de Push-in-technologie worden massieve en flexibele aders tot AWG 16 praktisch en betrouwbaar met de printplaat verbonden.

E-paper
Het complete productenprogramma in één oogopslag

Ontdek de productdiversiteit van het COMBICON-programma in detail op meer dan 500 pagina's in de elektronische productcatalogus. Zo vindt u altijd de juiste aansluittechniek voor de overdracht van signalen en data voor uw toepassing.

E-catalogus openen
Verschillende printklemmen en printplaatconnectoren alsmede doorvoerklemmen voor hoge stromen

Bij uitstek geschikt voor talrijke toepassingen Printklemmen bieden veelzijdige aansluitoplossingen voor talrijke toepassingen. Hiertoe behoren onder andere:

Frequentieomvormer aansluittechniek voor de printplaat
Controller met aansluittechniek voor de printplaat
Voeding aansluittechniek voor de printplaat
Signaalconverter met aansluittechniek voor de printplaat
Kopstation met aansluittechniek voor de printplaat
Led's op een printplaat
Rook- en brandmelders
Communicatieapparaat met aansluittechniek voor de printplaat
Besturing voor de gebouwenautomatisering
Solaromvormer met printplaataansluittechniek en SUNCLIX-connectoren
Bewaking op afstand met aansluittechniek voor de printplaat
Thuislader met aansluittechniek voor de printplaat
Doorstroommeter met aansluittechniek voor de printplaat

Aansluittechnieken

Het productenprogramma biedt u talrijke aansluitingsopties. Van de bekende schroefaansluiting, via de IDC-snelaansluiting tot aan de innovatieve Push-in-techniek. Deze fundamentele aansluitmethoden zijn voor u beschikbaar.

Schroefaansluiting met klemhuls
Illustratieve afbeelding van een hendel push-in-aansluiting
Illustratieve afbeelding van een IDC-snijaansluiting
Schroefaansluiting met klemhuls

De schroefaansluiting is onderhoudsvrij en biedt met de meeraderige aansluiting een hoge flexibiliteit en belastbaarheid. Voor semi-industriële applicaties in de gebouwenautomatisering, veiligheidstechniek of telecom zijn aansluitingen met draadbeschermingsbeugels bijzonder geschikt. Met aansluitingen met klemhuls verbindt u op ideale wijze industriële toepassingen die hoge eisen stellen aan de contactveiligheid. Voor smalle modulefrontplaten en printplaatinzetstukken past de frontale schroefaansluiting.

Meer over de schroefaansluiting
Illustratieve afbeelding van een hendel push-in-aansluiting

Onder de veerdrukaansluitingen biedt Phoenix Contact u aansluittechnieken met push-in-veerdrukaansluiting, hendel push-in-aansluiting, veerdrukaansluiting, SUNXCLIX-veerdrukaansluiting of de T-LOX kniehefboomaansluiting. Deze aansluitmethode bespaart apparaatfabrikanten tijd bij de installatie dankzij de eenvoudige bediening. Dankzij de verende contactelementen zijn de aansluitingen ook trillingsbestendig.

Meer over de veerdrukaansluitingen
Illustratieve afbeelding van een IDC-snijaansluiting

De IDC-snijaansluiting staat voor een bijzonder tijdbesparende aansluittechniek zonder adervoorbehandeling. Bij deze aansluitmethode doorsnijdt het snijmes de isolatie waardoor een betrouwbare verbinding met de ader ontstaat.

Meer over de snijaansluiting

Montagetechnieken

Printklemmen kunnen volgens verschillende methoden op de PCB worden gemonteerd. Daartoe horen golfsolderen, THR-solderen (Through Hole Reflow procedure) en de SMT-solderen (Surface Mount Technology procedure). Zo kunt u printplaten efficiënt voorzien van componenten en betrouwbaar verwerken.

Illustratieve weergave van een golfsoldeerproces
Illustratieve weergave van de oppervlaktemontagetechnologie
Illustratieve weergave van through hole reflow-solderen
Illustratieve weergave van een golfsoldeerproces

Golfsolderen is het klassieke soldeerproces voor de productie van elektronische modulen die overwegend met bekabelde componenten worden voorgemonteerd. Hierbij zijn een door de printplaat heen stekend soldeercontact en de soldering aan de onderzijde van de printplaat kenmerkend.

Alle montage- en soldeermethoden in één oogopslag
Illustratieve weergave van de oppervlaktemontagetechnologie

Oppervlaktemontagetechnologie (SMT) staat voor oppervlaktemontage van componenten. Deze worden op het oppervlak van de printplaat in soldeerpasta voorgemonteerd en volgens het reflow-soldeerproces gesoldeerd. Hiervoor zijn speciale componenten met geschikte oppervlaktecontacten nodig.

Alle montage- en soldeermethoden in één oogopslag
Illustratieve weergave van through hole reflow-solderen

Het through hole reflow-solderen (THR) maakt de integratie van bekabelde componenten van hittebestendig materiaal in het SMT-reflow-proces mogelijk. Hierbij worden de stiftcontacten in de met soldeerpasta gevulde boorgaten voorgemonteerd en volgens het reflow-soldeerproces gesoldeerd.

Alle montage- en soldeermethoden in één oogopslag