Onze Catan-productfamilie maakt indruk door het uniforme hardwaredesign. De besturing inclusief de onboard I/O's en de uitbreidingsmodule in de DIN-railbehuizing hebben een breedte van zes deeleenheden en een identieke indeling van de aansluitpunten. Dit maakt het zeer gemakkelijk om bestaande systemen uit te breiden, omdat de benodigde ruimte voor de productfamilie gemakkelijk kan worden ingeschat. Dankzij de compacte bouwvorm kunnen de Catan-modulen worden gebruikt in elektrische onderverdelers, kleine verdelers en zelfs in de bijzonder beperkte installatiegebieden in de gebouwentechniek.
Evaluatiekit om aan de slag te gaan met gebouwenautomatisering met de nieuwe productfamilie Catan. Bestaat uit de controller Catan C1 EN, Catan Control Panel, voeding, licentie (beperkt tot 50 datapunten) voor de controller en licentie voor de Emalytics Workbench. De kit is alleen bedoeld voor testdoeleinden en vertegenwoordigt geen productieve toepassing.
Voer de "Host-ID" van uw pc in het veld "Mijn referentie" in het winkelmandje in wanneer u het artikel bestelt. De host-ID wordt na de installatie van Emalytics Automation op de pc weergegeven.