Netwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, afgeschermd, connector haaks M12, polarisatie: A / IP67, op connector haaks M12, polarisatie: A / IP67, kabellengte: 2 m
Datakabels voor alle gangbare netwerken en veldbussen
Met industrieel geconfectioneerde datakabels kunt u veilig en betrouwbaar gegevens versturen tot 40 GBit/s voor alle gangbare netwerken en bussystemen. Realiseer universele oplossingen met gevarieerde bouwvormen, polarisaties en poolbezettingen. Het assortiment varieert van M8, M12 en RJ45 via USB, HDMI en D-SUB tot coaxiale aansluiting en lichtgeleiderkabelaansluiting en bekabelingen voor Single Pair Ethernet.
Geconfectioneerde lichtgeleiderkabel, breakout-kabel, polymeervezel 980/1000 µm, SC-RJ/IP20 op SC-RJ/IP20, voor toepassing in schakelkasten, de kabel is geschikt voor UV-afgeschermde outdoor-toepassingen, lengte: 2 m
Netwerkkabel, beschermklasse: IP65/IP67, aantal polen: 4, 100 Mbit/s, CAT5, kabelaansluiting: recht, kleur: zwart, Ethernet, 2x2xAWG26/7, SF/UTP, waterblauw RAL 5021
Netwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12, polarisatie: D / IP67, op connector recht RJ45 / IP67, kabellengte: Vrije invoer (0,2 ... 85,0 m)
Netwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Busconnector recht M12, polarisatie: X / IP67, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: 2 m
Netwerkkabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbit/s), 2-polig, PUR halogeenvrij, groen, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12-SPE / IP67, op connector recht M12-SPE / IP67, kabellengte: 2 m
Geconfectioneerde PROFINET-kabel, CAT5e, afgeschermd, stergroepering, AWG 22, soepel (7-draads), RAL 6018 (geelgroen), RJ45-connector/IP67 kunststof push-pull-behuizing op RJ45-connector/IP67 kunststof push-pull-behuizing, line, lengte: 10 m
Bussysteemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogeenvrij, roodlila RAL 4001, afgeschermd, connector recht M8, polarisatie: B, op Busconnector recht M8, polarisatie: B, kabellengte: 2 m, connector niet afgeschermd
Netwerkkabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbit/s), 2-polig, PUR halogeenvrij, groen, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), kabellengte: 2 m
Netwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12, polarisatie: X / IP67, op Busconnector recht M12 / IP67, kabellengte: 2 m
Uw voordelen
- Uitgebreide reeks toepassingen dankzij ondersteuning van alle netwerken en bussystemen
- Vlotte communicatie met snelle datatransmissie tot 40 GBits/s
- Veilige en betrouwbare schermaansluitingen, zelfs onder extreme omgevingsinvloeden, met Advanced Shielding Technology voor M8- en M12-bekabelingsoplossingen
- Hoge veiligheid in industriële omgevingen met robuuste connectoren
Nieuwe producten
Gekleurde RJ45-patchkabels
Voor toepassingen in de schakelkast
Phoenix Contact breidt zijn programma uit met gekleurde patchkabels van de RJ45 BUILDING-serie. De nieuwe kabels in de acht kleuren wit, oranje, geel, rood, paars, groen, blauw en zwart bieden gekleurde alternatieven voor CAT6A-toepassingen.
Belangrijkste kenmerken
- Kleuren: wit, oranje, geel, rood, paars, groen, blauw en zwart
- Gegevensoverdracht tot 10 Gbit/s (CAT6A)
- Lengtevarianten van 0,3 tot 50 m
- Geïntegreerde vergrendelhaakbescherming
Uw voordelen
- Perfect geschikt voor kantoor-, gebouwen- en beschermde industriële toepassingen, bijv. in schakelkasten
- Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
- Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare vergrendelhaakbeveiliging
- Toekomstbestendige High Speed-gegevensoverdracht met max. 10 Gbit/s (CAT6A)
- Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Uw persoonlijke datakabel configureren
Configureer uw op koper of lichtgeleiderkabelgebaseerde datakabel snel en intuïtief. De configurator leidt u in enkele stappen naar de gewenste oplossing.
Voor lichtgeleiderkabels zijn lengtes tot 1.000 meter beschikbaar. U kunt kiezen tussen een vrij kabeleinde en een met een steker of busconnector. U kunt ook kiezen tussen verschillende verbindingstypes, beschermklassen, pooltallen en vezeltypes.
Met op koper gebaseerde datakabels zijn meerdere verbindingen en lengtes tot 100 meter mogelijk. Bovendien kunt u uw oplossing configureren met verschillende kabeltypes, pooltallen, transmissiecategorieën en signaaltypes.
Bekabelingsoplossingen voor datatransmissie voor IIoT-communicatie
Op koper gebaseerde datakabels
Koperen kabels in de praktijk
Complexe automatiseringsprocessen vereisen grote hoeveelheden data bij continu toenemende overdrachtssnelheden. Profiteer van hoogwaardige voorgeconfectioneerde kabels. Van oplossingen voor kleine datasnelheden over lange afstanden tot hogesnelheidsbekabeling tot 10 GBit/s, wij bieden u flexibele oplossingen voor uw automatiseringsnetwerk.
-
Toekomstbestendige databekabeling met maximaal 10 GBit/s
-
Doorlopende 360° afschermingsconcepten voor bussen, connectoren en patchkabels
-
Voor alle gangbare netwerken en bussystemen: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)
-
Robuuste oplossingen voor industrieel gebruik in IP20- tot IP69K-omgevingen
-
Kan worden gecombineerd met veld-termineerbare connectoren met veer-, doorsteek- of IDC-aansluiting
Meer kennis over databekabeling op basis van koper
Procesautomatisering staat centraal in alle toepassingsgebieden: in de infrastructuur, in gebouwen of in de industrie. Er worden voortdurend meer deelnemers in de netwerken opgenomen. Bekabeling wordt steeds complexer door toenemende datavolumes en toenemende overdrachtssnelheden. Op koper gebaseerde databekabeling heeft zich hier al tientallen jaren bewezen.
Lichtgeleiderkabelgebaseerde datakabel
Lichtgeleiderkabels in de praktijk
Hoge overdrachtssnelheden, geringe demping, ongevoeligheid voor elektromagnetische storingen: lichtgeleiderkabels behoren tot de moderne overdrachtsmedia voor industriële installaties en infrastructuurtoepassingen. Ongeacht welke interface u wilt gebruiken, ons omvangrijke assortiment heeft het geschikte vezeltype voor uw toepassing:
-
Connector- en patchkabeloplossingen voor IP20 en IP65/67
-
Veelsoortige lichtgeleiderconnectoren met de connectorbeelden ST, SC, SC-RJ, LC, F-SMA of M12
-
Vezelsoorten POF, PCF en GOF (multi- en singlemode)
-
Varianten met PC- en APC-polijststijl
-
Lichtgeleider-dataconnectoren van de reeks M17 MPO: voor de realtime dataoverdracht in intelligente elektriciteitsnetten
-
POF (Polymer Optical Fiber) voor korte afstanden tot 75 m en overdrachtssnelheden tot maximaal 100 MBit/s
-
PCF (Polymer Clad Fiber) voor middelgrote afstanden tot 500 m en overdrachtssnelheden tot maximaal 1 GBit/s
-
GOF-multimode (Glass Optical Fiber) voor grote afstanden tot 550 m met 10 GBit/s
-
GOF-singlemode voor afstanden tot 50 km en overdrachtssnelheden tot 40 GBit/s
Meer kennis over lichtgeleidertechnologie
De optische dataoverdracht via lichtgeleiderkabels maakt overdrachtssnelheden tot en met 40 Gbit/s mogelijk over vele kilometers. Krijg een overzicht van de eigenschappen, voordelen en toepasbaarheid van deze technologie.