NBC-P12MSX/ 2,0-94F/P12FSX
-
Netwerkkabel
1584445
Netwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12, polarisatie: X / IP67, op Busconnector recht M12 / IP67, kabellengte: 2 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
toepassing | Standaard |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
bussysteem | Ethernet |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 0,5 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 10 Gbit/s |
Aansluiting 1 | |
Maatschets |
Poolschema M12-stiftconnector, 8-polig, X-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde
|
uitvoering | M12 connector, recht, 8-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Polarisatie: X |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
Afscherming | Advanced Shielding Technology |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 Gbit/s | |
steekcycli | ≥ 100 |
isolatieweerstand | ≥ 100 Ω |
overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-connector) |
materiaal Contact | CuZn |
materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal Contactblok | PA 6.6 |
materiaal Wartel | Zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
materiaal Handgreep | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal Afdichting | FKM |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C |
normcode | M12-connector |
normen / bepalingen | IEC 61076-2-109 |
Aansluiting 2 | |
Maatschets |
Poolschema busconnector M12, 8-polig, X-gepolariseerd, aanzicht buszijde
|
uitvoering | Busconnector, 8-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), push-pull |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
Afscherming | Advanced Shielding Technology |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 Gbit/s |
overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
materiaal Contact | CuZn |
materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal Contactblok | PA 6.6 |
materiaal Handgreep | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal Afdichting | FKM |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C |
normcode | M12-connector |
normen / bepalingen | IEC 61076-2-010 |
kabellengte | 2 m |
Ethernet 10 Gbit [94F] | |
Maatschets |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | Ethernet 10 Gbit [94F] |
Aderopbouw | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
AWG signaalleiding | 26 |
aderdoorsnede | 4x 2x 0,14 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-schuim |
afzonderlijke ader, kleur | wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
compleet getwist | 4 aderparen tot kern getwist |
optische schermafdekking | 70 % |
isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
Lusweerstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 26 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 51 mm |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
conform UN ECE-R 118.03 | |
volgens CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
oliebestendigheid | conform DIN EN 60811-404 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65/IP67 |
Artikelnummer | 1584445 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1CMJ |
Productcode | AF1CMJ |
GTIN | 4067923117525 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 147,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 147,3 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem