Industrial Wireless: van IWLAN en Wireless IO tot LoRaWAN

Industrial Wireless: van IWLAN en Wireless IO tot LoRaWAN

Industrial Wireless maakt veilige en betrouwbare, draadloze verbindingen mogelijk met industriële toepassingen. Maak, afhankelijk van de vereiste, gebruik van IWLAN of Bluetooth voor realtime communicatie, NearFi voor toepassingen dichtbij of LoRaWAN en Trusted Wireless voor grote afstanden. Onze wireless-oplossingen omvatten access points en clients alsmede passende antennes en kabels.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1752496
FL WLAN 1122 - Draadloos module
FL WLAN 1122 - Draadloos module
1752496

WLAN-client, soft access point, Wi-Fi 6, met interne antennes (MIMO) voor montage in één gat, IP66/68, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, ac, ax, frequentie: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, aansluitgegevens: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: voor LAN, http/https, CLI, REST-API

De draadloze technologie die geschikt is voor uw toepassing

In de praktijk hebben zich inmiddels diverse draadloze technologieën voor uiteenlopende toepassingen bewezen. Phoenix Contact biedt op uw applicaties afgestemde, draadloze industriële oplossingen.

  • NearFi: voor de contactloze energie- en realtime Ethernet-dataoverdracht in de buurt
  • WLAN IEEE 802.11: Wireless Ethernet voor krachtige en industriële Ethernet-netwerken
  • Bluetooth: Wireless Ethernet en Wireless I/O voor de overdracht van besturingsgegevens in de fabrieksautomatisering
  • Trusted Wireless: Wireless I/O en Wireless Serial voor signaal- en dataoverdracht in omvangrijke installaties
  • LoRaWAN: Low Power Wide Area Network voor de energie-efficiënte overdracht van gegevens over lange afstanden

Nieuwe producten

IO-Link – Basisapparaat
LoRaWAN-bodemvochtigheidssensor
NearFi-base- en remote-koppelmodule
LoRaWAN-compatibel apparaat voor verlichtingsregeling
WLAN-client van de volgende generatie

IO-Link-koppelingen

Contactloze energie- en dataoverdracht

Met IO-Link-koppelingen kunt u IO-Link-devices contactloos, snel en eenvoudig leveren en deze zonder slijtage of onderhoudsvrij aansluiten op het besturingssysteem. Dit voorkomt ongeplande en onvoorspelbare productieonderbrekingen en korte onderhoudsintervallen.

Belangrijkste kenmerken

  • Bidirectionele IO-Link-overdracht tot 230,4 kbit/s (COM3)
  • Contactloze energieoverdracht tot max. 18 W (24 V DC / 0,75 A)
  • Bereik tot 7 mm
  • Compacte M30, IP68 roestvrijstalen behuizing met M12-schroefverbindingstechnologie

Uw voordelen

  • Contactloos - dus geen slijtage en geen onderhoud
  • Universeel – naast stroom kunnen ook IO-Link-gegevens of twee digitale signalen worden verzonden
  • Compact – ronde M30-bouwvorm voor ruimtebesparende installatie
  • Flexibel – veel montagevrijheid dankzij variabele positioneringsmogelijkheden t.o.v. elkaar
  • Plug-and-play - geen configuratie nodig

LoRaWAN-bodemvochtigheidssensor

Registratie van bodemgegevens

De LoRaWAN-bodemvochtigheidssensor kan worden gebruikt om de huidige toestand van de bodem te bepalen. De sensor communiceert met het IoT-platform via een LoRaWAN-gateway om de geregistreerde gegevens over vocht, temperatuur en bodemgeleiding te gebruiken voor milieumonitoring.

Belangrijkste kenmerken

  • Meting van de volumefractie van water op een diepte van 30 cm in de bodem
  • LoRaWAN-deelnemers
  • Levensduur batterij tot 8 jaar
  • Beschermklasse IP67
  • Meetwaardegeheugen (6 meetwaarden)

Uw voordelen

  • Eenvoudig aan te passen aan verschillende vloertypen
  • 100% onderhoudsvrij
  • Volledig draadloos en kan dus overal worden geplaatst
  • Eenvoudig te integreren in systemen van derden met behulp van een JavaScript-bibliotheek
  • Robuuste en schokbestendige behuizing waarin de sensor met een rubberen hamer kan worden geslagen

Contactloze energie- en dataoverdracht

Ethernet-communicatie in het nabij-veld-gebied

NearFi-koppelmodulen dragen energie en realtime Ethernet-gegevens over via een luchtspleet. De nieuwe varianten maken een groter bereik mogelijk bij de dataoverdracht (tot 100 mm) en meer vermogen voor energieoverdracht (tot 100 W bij parallelschakeling).

Belangrijkste kenmerken

  • Ethernet-overdracht: 100 Mbps, fullduplex, latentievrij, Fast Startup <450 ms
  • Energieoverdracht: 50 W, 24 V DC / 2 A
  • Vermogensverhoging tot 100 W door parallelschakeling
  • Overdracht van 2 galvanisch gescheiden spanningen (US/UA) door parallelschakeling
  • Rondom lopende led-ring

Uw voordelen

  • Contactloos - dus geen slijtage en geen onderhoud
  • Protocolonafhankelijke realtime Ethernet-communicatie zonder latentie
  • Flexibel - veel montagevrijheid dankzij flexibele positioneringsmogelijkheden t.o.v. elkaar
  • Plug-and-play - geen configuratie nodig
  • Kortere montagetijd dankzij de M12 PUSH-PULL-snelaansluittechiek

Intelligente lichtregeling

Op LoRaWAN gebaseerde straatverlichting

De LPWAN LCU D4I ZHAGA EU-lichtregeling maakt deel uit van de Smart Lighting-oplossing van Phoenix Contact. Het voor LoRaWAN® geschikte besturingsapparaat beheert en bestuurt armaturen en leddrivers binnen de verlichtingsinfrastructuur van verkeersgebieden, parken en pleinen.

Belangrijkste kenmerken

  • DALI D4I-interface voor het aansturen van moderne leddrivers
  • Geschikt voor LoRaWAN®
  • Zhaga Book 18-sokkel
  • Gebruik van de openbare ISM-band (in Europa: 868 MHz)
  • Bidirectionele, gecodeerde communicatie naar de lamp
  • Bereik tot en met enkele kilometers

Uw voordelen

  • Verbetering van de energie-efficiëntie door behoeftegerichte verlichting
  • Altijd zicht op de lichtpunten door parametrering en diagnose op afstand
  • Intelligent verlichtingsbeheer via IoT-platform grovez.io
  • Toekomstbestendige Smart Lighting-oplossing – gebaseerd op open interfaces en IoT-systemen
  • Eenvoudige retrofit van bestaande verlichtingsinfrastructuur door uitbreiding van de besturingstechniek

Industriële Wi-Fi 6-modulen

WLAN-clients van de laatste generatie

Voor krachtige en betrouwbare draadloze communicatienetwerken: de sterke WLAN 1120, de compacte IP20-versie en de WLAN 1020 zijn voorzien van de laatste WLAN-technologie, Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), en een innovatief all-in-one apparaatdesign.

Belangrijkste kenmerken

  • IEEE 802.11ax
  • Downwards compatibel met oudere WLAN-standaarden, zoals Wi-Fi 4
  • WLAN-client en soft-access point
  • Datadoorvoer > 600 Mbit/s netto

Uw voordelen

  • Merkbare verbetering in prestaties, betrouwbaarheid en realtime met Wi-Fi 6
  • Snel wisselen van WLAN-cellen dankzij softwareoptimalisatie van de roaming-functie
  • Toekomstbestendig, want voorbereid voor Wi-Fi 6E (6 GHz-band)
  • Vereenvoudigde montage en installatie dankzij het all-in-one design
  • Meer ruimte in AGV's en mobiele robots dankzij de compacte bouwvorm

Energie- en dataoverdracht in het nabij-veld-gebied

Een contactloze overdracht van energie en data via een luchtspleet maakt niet alleen slijtvaste en onderhoudsvrije aansluitingen mogelijk, maar ook doorgifte via glaswanden of andere niet geleidende media.

Dit resulteert in een breed scala aan mogelijke toepassingen, bijvoorbeeld op plekken waar ruimte en beweging beperkt zijn of waar trillingen, stof en vuil, rotatie en veelvuldig contact kunnen optreden.

NearFi-base-koppelmodule en remote-koppelmodule

NearFi-koppelmodulen voor de contactloze energie- en dataoverdracht

NearFi-koppelmodulen voor contactloze energie- en realtime Ethernet-overdracht

Met NearFi-koppelmodulen kunnen energiegegevens (tot 100 W) en realtime Ethernet-gegevens (100 Mbit/s, fullduplex) via een luchtspleet van enkele centimeters worden overgedragen. Voor de overdracht zijn in principe altijd twee apparaten nodig: een base- en een remote-koppelmodule. De modulen hoeven niet geconfigureerd te worden en zijn daardoor net zo gemakkelijk inzetbaar als een connector.

  • Universeel – protocolonafhankelijke realtime Ethernet-communicatie zonder latentie
  • Zichtbaar – rondom goed zichtbare diagnose door led-ring aan de behuizing
  • Robuust – IP65-behuizing met M12 PUSH-PULL-snelaansluittechniek voor snel en eenvoudig gebruik in veeleisende omgevingen
IO-Link-koppelmodule

IO-Link-koppelmodule voor contactloze IO-Link overdracht

IO-Link-koppelmodule voor contactloze IO-Link overdracht

IO-Link-koppelmodules worden gebruikt om energie (18 W) en IO-Link gegevens te verzenden via een luchtspleet van maximaal 7 mm. De apparaten werken eenvoudig via Plug-and-play. Base- en remote-koppelmodules worden automatisch aangesloten.

  • Universeel – naast energie kunnen ook IO-Link-gegevens of twee digitale signalen worden verzonden
  • Robuust – IP68 roestvrijstalen behuizing met M12-aansluitingen voor gebruik in veeleisende omgevingen
  • Compact – M30 bouwvorm voor ruimtebesparende installatie

IWLAN – Industrial Wireless LAN

Industrial Wireless LAN, kortweg Industrial WLAN of IWLAN, maakt een eenvoudige, draadloze koppeling in PROFINET-, EtherNet/IP™- of Modbus/TCP-netwerken mogelijk en wordt ook vaak Wireless Ethernet genoemd. IWLAN onderscheidt zich doordat hiermee netwerken over een grote oppervlakte met veel deelnemers kunnen worden opgebouwd. Een bijzonder sterk punt is de roaming, waarbij de deelnemers zich in een WLAN-netwerk over een grote oppervlakte vrij kunnen bewegen, waarbij ze hun draadloze verbinding automatisch opbouwen met het access point met het sterkste draadloze signaal.
Daardoor is IWLAN optimaal geschikt voor toepassingen als zelfrijdende transportsystemen (AGV) en magazijn-shuttles, elektrisch monorailsystemen, bediening van machines en installaties via een tablet en smartphone. Met behulp van PROFIsafe worden daarbij zelfs veiligheidsrelevante toepassingen draadloos aangestuurd. Afhankelijk van de toepassing biedt Phoenix Contact verschillende IWLAN-producten aan.

Wifi 1000 en 1100

Draadloze wifi-modulen voor de industrie

Wifi 1000 en 2000 – de wifi-oplossing voor de industrie

De robuuste draadloze modulen wifi 1000 (client) en 2000 (access point) zijn speciaal ontwikkeld voor de eisen van de industrie. Kies de juiste bouwvorm voor u: wifi 1100 en wifi 2100 combineren antennes en draadloze module in slechts één apparaat. De draadloze module wordt door middel van enkelgatsmontage eenvoudig op machines of geautomatiseerde transportsystemen (AGVs) gemonteerd. De draadloze wifi-modulen wifi 1000 en wifi 2000 hebben een compacte IP20-behuizing met externe antenneaansluitingen. Ze zijn voor toepassingen ontwikkeld die een hoge flexibiliteit bij de selectie en positionering van antennes vereisen. Het volgende geldt voor beide bouwvormen:

  • Hoge veiligheid door twee virtuele access points en IP-filter
  • Up-to-date met varianten voor Wi-Fi 6
  • Uitstekende ontvangst en hoge betrouwbaarheid dankzij draadloze MIMO-overdrachtstechniek
  • Betrouwbare, snelle roaming
  • Configuratie via Web, SNMP, REST-API of CLI
  • Wifi-mesh voor automatiseringsnetwerken (alleen in 2000- en 2100-varianten)

Industrial Bluetooth

Bluetooth is vooral bekend uit de draadloze telecomnetwerken en het computertoebehoren, maar heeft zich ook in de machine- en installatiebouw als communicatie-oplossing weten door te zetten. De technologie is uiterst ongevoelig voor storingen in de frequentieband en maakt een betrouwbaar parallel bedrijf met andere Bluetooth- of WLAN-toepassingen mogelijk. Daarom kunnen met Bluetooth zeer betrouwbare draadloze verbindingen worden gerealiseerd, die onder andere een voorwaarde zijn voor safety-communicatie (PROFIsafe, SafetyBridge, enz.). Bluetooth is zeer geschikt voor kleine, statische, draadloze netwerktoepassingen met weinig deelnemers (point-to-point-toepassing of kleine netwerken met maximaal zeven deelnemers). In het algemeen is Bluetooth uitstekend geschikt voor de overdracht van Ethernet- en PROFINET-gegevens of I/O-signalen aan bewegende of roterende machinedelen.

Twee draadloze Ethernet-brug-EPA's communiceren met elkaar

De robuuste draadloze Ethernet-brug EPA

Bluetooth EPA – Ethernet en PROFINET via Bluetooth

De Ethernet-poortadapter EPA 2 zorgt voor de draadloze verbinding van uw voor het Ethernet geschikte automatiseringsmodulen met het besturingsnetwerk via Bluetooth, safety inbegrepen. De EPA 2 combineert een betrouwbare draadloze module met een geïntegreerde antenne in een compacte en robuuste industriële IP65-behuizing, voor een eenvoudig uit te voeren integratie in uw toepassing.

  • Transparant in industriële Ethernet-besturingsnetwerken zoals PROFINET integreren
  • Eenvoudige configuratie dankzij MODE-knop
  • Geschikt voor safety-communicatie zoals PROFIsafe of SafetyBridge
  • Low Emission Mode, voor geringe stooremissies bij de opbouw van verbindingen
  • Black Channel Listing maakt het mogelijk om max. drie WLAN-kanalen te configureren waarvan het frequentiebereik niet door de EPA-module wordt gebruikt.
Met de Wireless MUX zorgt u voor een betrouwbare overdracht van uw I/O-signalen

Met de Wireless MUX zorgt u voor een betrouwbare overdracht van uw I/O-signalen naar moeilijk toegankelijke of draaiende stations

Wireless-multiplexer - I/O-signalen overdragen via Bluetooth

Gebruik de Wireless MUX waar u I/O-signalen zonder bekabeling wilt overdragen. Het systeem draagt 16 digitale en 2 analoge signalen bidirectioneel over. Dat betekent dat u daarmee een 40-aderige signaalkabel vervangt.

  • Eenvoudige inbedrijfstelling, want configureren of instellen is niet nodig
  • Hoog aantal kanalen in een compacte behuizing
  • Snelle verbindingsopbouw en signaaloverdracht
  • Bereik tot 200 m met rondstraalantennes, tot 400 m met richtantennes bij vrij zicht
  • Actuele Bluetooth 4.0-technologie

Trusted Wireless 2.0

De propriëtaire draadloze Trusted Wireless 2.0-technologie is door Phoenix Contact speciaal ontwikkeld voor industriële toepassingen. De technologie is vooral geschikt voor het draadloos doorgeven van sensor- en actor-informatie en voor de overdracht van geringe tot middelgrote datahoeveelheden in uitgestrekte installaties. Bij vrij zicht kunnen afstanden van enkele honderden meters tot en met meerdere kilometers tussen twee draadloze deelnemers worden overbrugd.

Trusted Wireless 2.0 vult zodoende het gat tussen WirelessHART als speciale technologie voor sensornetwerken en de hogesnelheidstechnologie Wireless LAN. De technologie wordt in het industriële, draadloze systeem Radioline van Phoenix Contact toegepast.

Draadloze Radioline-module

Radioline is de draadloze module voor omvangrijke installaties

Draadloos systeem Radioline voor I/O-signalen en seriële gegevens

Radioline is het draadloze systeem voor omvangrijke installaties. Bijzonder kenmerk: met slechts één draai aan het duimwieltje wijst u op eenvoudige wijze in- en uitgangen toe, helemaal zonder programmering. Dankzij de draadloze Trusted Wireless-technologie is Radioline de beste keuze voor betrouwbare toepassing in industriële omgevingen.

  • Hoge betrouwbaarheid dankzij Trusted Wireless-technologie
  • Ondersteunde frequentiebanden: 868 MHz, 900 MHz en 2,4 GHz
  • Bereik tot maximaal 32 km door instelbare overdrachtssnelheden
  • Flexibel in de netwerkopbouw: Radioline ondersteunt zowel point-to-point-verbindingen als complexe mesh-netwerken met maximaal 250 deelnemers
  • Besparen op apparatuur: met één enkel apparaat geeft u I/O-signalen of seriële data door, dankzij de geïntegreerde RS-232/485-interface
  • Uitbreidbaar met maximaal 32 I/O-modulen dankzij DIN-rail-busconnector en hot swap-mogelijkheid
Radioline-outdoor-box

Schakel- en verdeelinrichting voor buiteninstallatie

De Radioline-outdoor-box kan direct in de openlucht worden geïnstalleerd en is geschikt om draadloos I/O-signalen of seriële gegevens snel en eenvoudig over te dragen. Kies de draadloze modulen (optioneel 868, 900 of 2400 MHz) en het type en aantal I/O-uitbreidingsmodulen direct bij de bestelling.

  • Bij uitstek geschikt voor de installatie in de buitenruimte dankzij de robuuste, spuitwater- en UV-bestendige IP66-behuizing voor temperaturen van -25 tot +55 °C
  • Compleet voorbedrade junction box met geïntegreerde netvoeding, overspanningsbeveiliging, geselecteerde draadloze module en I/O-uitbreidingsmodulen voor een intuïtieve inbedrijfstelling en gemakkelijkere configuratie

LoRaWAN

LoRaWAN is een Low Power Wide Area Network-specificatie (LPWAN) voor draadloze, batterij gevoede systemen die in een draadloos netwerk volgens IEEE 802.15.4 werken. Het netwerk maakt een naadloze gegevensuitwisseling mogelijk tussen eindapparatuur (nodes), sensoren, gateways en de IT-infrastructuur via een uniform overdrachtsprotocol. Als eerste open standaard houdt LoRaWAN rekening met de eisen van IoT-toepassingen.

  • Bidirectionele, gecodeerde communicatie
  • Gebruik van de openbare ISM-band (in Europa: 868 MHz)
  • Laag energieverbruik van 100 nA tot 10 mA in stand-by-werking
  • Zeer hoge ontvangstgevoeligheid tot -140 dBm bij 20 dBm zendvermogen
  • Bereik tot enkele kilometers mogelijk
LoRaWAN-gateway

Gateway voor het opzetten en uitbreiden van een LoRaWAN-netwerk

LoRaWAN-gateway – de basis voor locatieonafhankelijke communicatie in het LoRaWAN-netwerk

Om uw privé-LoRaWAN-netwerk op te bouwen of uit te breiden kunt u gebruikmaken van onze open LoRaWAN-gateway. De gateway werkt met een intern 4G/LTE-modem, maar kan ook via Ethernet op het internet aangesloten worden. Op basis van een gestandaardiseerde stack fungeert de LoRaWAN-gateway als een transparante mediumconverter tussen de LoRaWAN-server en het eindapparaat. De informatie van enkele honderden tot en met duizend apparaten wordt door de gateway doorgegeven, afhankelijk van de belasting van het draadloze netwerk.

  • Voor het opzetten en uitbreiden van een LoRaWAN-netwerk
  • Vrij parametreerbaar voor toegang tot LoRaWAN-servers
  • Beschermde gegevens dankzij gecodeerde en beveiligde overdracht
  • Voeding via Ethernet PoE+
  • Intern 4G/LTE-modem
  • Geschikt voor buiten dankzij hoge IP67-beschermklasse
LoRaWAN-besturingsapparaten

LoRaWAN-besturingsapparaten voor intelligent lichtmanagement

LoRaWAN-besturingsapparaten – intelligente en draadloze netwerken van lampen

Phoenix Contact biedt LoRaWAN-besturingsapparaten (LCU) voor het beheer en de besturing van lampen en led-drivers. Het productenprogramma loopt uiteen van apparaten met sokkels en de eenvoudige aansluiting op Zhaga- en NEMA-lampenkoppen tot universele besturingsapparaten, waarmee u uw bestaande lampen in een LoRaWAN-netwerk integreert. De inbouwapparatuur voor de klassieke verlichtingsschakelkast vervangt de tijdschakelklok of de zend- en ontvangstbesturing en stuurt zo hele wijken en straten aan.
Het productenprogramma biedt optioneel de mogelijkheid moderne led-drivers via het gangbare communicatieprotocol DALI aan te sturen. Daardoor kunnen de besturingsapparaten fabrieksonafhankelijk met meerdere led-drivers worden gebruikt.

  • Verbetering van de energie-efficiëntie door behoeftegerichte verlichting
  • Altijd zicht op de lichtpunten door parametrering en diagnose op afstand
  • Bidirectionele, gecodeerde communicatie naar de lamp
  • Compatibel met gangbare interfacestandaards, zoals ZHAGA en NEMA
  • Retrofit van bestaande verlichtingsinfrastructuur, door eenvoudige uitbreiding van de besturingstechniek
Straatverlichting in een netwerk in een stad

Op LoRaWAN gebaseerde oplossing voor straatverlichting

Verlichtingsstructuur toekomstbestendig vormgeven

U wilt afzonderlijke lichtpunten in één LoRaWAN-netwerk integreren en met andere smart city toepassingen combineren? Gebruik dan onze LoRaWAN-componenten om de verlichting in een intelligent lichtmanagementsysteem te integreren.

Samen met u ontwerpen wij een toekomstbestendige oplossing, volledig afgestemd op uw toepassing, gebaseerd op open interfaces en IoT-systemen.

Rondstraalantennes en richtantennes

Altijd ontvangst met de juiste antennetechniek

Antennes en toebehoren

Altijd gereed voor ontvangst: Phoenix Contact biedt een groot programma rondstraalantennes voor vrij beweegbare toepassingen en richtantennes voor de overbrugging van grote afstanden aan. Voor draadloze deelnemers die zich over een gedefinieerd traject verplaatsen, bijv. elektrische monorailsystemen, zijn bovendien leaky cables beschikbaar. Het programma wordt aangevuld met bijbehorende bekabelingstechniek, montagetoebehoren, zoals kabels, overspanningsbeveiliging en connectoren.

Het vermogen van een zendinstallatie wordt in grote mate beïnvloed door het antennesysteem. Waar u bij de selectie en installatie op moet letten, leest u in onze flyer '10 antenneregels'.

Persoon bij de planning van draadloze netwerken

Wij ondersteunen u bij de planning van krachtige, uitvalveilige, draadloze systemen

Professionele planning van draadloze netwerken

Een goede planning is een belangrijke voorwaarde voor een betrouwbaar en krachtig draadloos netwerk. Wij helpen u bij de planning, configuratie en inbedrijfstelling van uw draadloos netwerk net als bij het onderhoud en de ondersteuning in geval van storingen. Wilt u uzelf of uw medewerkers kennis over draadloze overdrachtstechniek laten opdoen? Wij bieden u cursussen en trainingen aan die op uw wensen en behoefte zijn afgestemd.

Professionele, draadloze site survey

Om de engineering van netwerken op basis van het draadloze systeem Radioline te vereenvoudigen, biedt Phoenix Contact een gratis simulatie van draadloze netwerken met max. tien stations aan. Noem ons de coördinaten van de stations die gekoppeld dienen te worden, en wij controleren de haalbaarheid voor u met behulp van planningssoftware voor draadloze netwerken of door op locatie de draadloze trajecten te testen. Met behulp van de simulatie wordt bepaald of een draadloze verbinding functioneert of getest moet worden. Bij de simulatie wordt rekening gehouden met de hoogtegegevens, draadloze zend- en ontvangstomstandigheden en oppervlakte-eigenschappen. U krijgt een uitvoerig testrapport en een materiaallijst met alle benodigde componenten.