지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

PTPOWER 185 고전류 단자대

PTPOWER 185 고전류 단자대

PTPOWER 185 고전류 단자대

큰 전선에도 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 푸쉬-인 연결방식 PTPOWER 185 고전류 단자대를 사용하면 단자점을 수동으로 열지 않고도 최대 185 mm²의 전선을 직접 삽입하고 연결할 수 있습니다.

PTIO 센서/액추에이터 단자대

PTIO 센서/액추에이터 단자대

폭이 3.5 mm에 불과한 단자대를 사용하여 3선 이니시에이터 및 액추에이터를 공간 및 시간 절약형 방식으로 배선할 수 있습니다. 이 단자대는 좁은 폭에도 불구하고 푸쉬-인 연결, 모든 단자점에서의 테스트 옵션 및 읽기 쉬운 대면적 마킹 옵션이 적용되어 사용이 간편합니다.